Skupiny zboží
Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory
K0757_NA

Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Měřítka z hliníku v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou nebo s otvory. Průřez 15 x 2 mm.

Antireflexní odečítání díky černě eloxovanému povrchu a kontrastní stupnici. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
– jiné délky
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0757_NA Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory 148 kB

Výkresy

Nonius a nulové značky z hliníku, samolepicí nebo s otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp výrobkuDruh upevněníProvedení 1Počátek
souřadnic
Určení měřítkaBHCADPřís.CenaObjednat
K0757.0001noniussamolepicíhorizontálnívlevonahoře152 7,81 €
K0757.0101noniussamolepicísvislénahořevpravo152 7,81 €
K0757.00nulová značkasamolepicíhorizontální--152 5,62 €
K0757.01nulová značkasamolepicísvislé--152 5,62 €
K0757.1001noniusupevňovací otvoryhorizontálnívlevonahoře152 9,97 €
K0757.1101noniusupevňovací otvorysvislénahořevpravo152 9,97 €
K0757.10nulová značkaupevňovací otvoryhorizontální--152 7,60 €
K0757.11nulová značkaupevňovací otvorysvislé--152 7,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33