- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0757Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Měřítka z hliníku v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou nebo s otvory. Průřez 15 x 2 mm.
Antireflexní odečítání díky černě eloxovanému povrchu a kontrastní stupnici. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed – stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně – jiné délky StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Typ výrobku | Druh upevnění | Provedení 1 | Počátek souřadnic | Dělení | Určení měřítka | B | H | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0757.000010X0250 | měřítko | samolepicí | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 13,79 € | | K0757.000010X0500 | měřítko | samolepicí | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 19,04 € | | K0757.000010X0750 | měřítko | samolepicí | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 29,37 € | | K0757.000010X1000 | měřítko | samolepicí | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 47,14 € | | K0757.010010X0250 | měřítko | samolepicí | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 250 | 250 | | | 13,79 € | | K0757.010010X0500 | měřítko | samolepicí | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 500 | 500 | | | 19,04 € | | K0757.010010X0750 | měřítko | samolepicí | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 750 | 750 | | | 29,37 € | | K0757.010010X1000 | měřítko | samolepicí | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 1000 | 1000 | | | 47,14 € | | K0757.100010X0250 | měřítko | upevňovací otvory | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 15,57 € | | K0757.100010X0500 | měřítko | upevňovací otvory | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 21,84 € | | K0757.100010X0750 | měřítko | upevňovací otvory | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 33,00 € | | K0757.100010X1000 | měřítko | upevňovací otvory | horizontální | vlevo | 1 mm | dole | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 51,66 € | | K0757.110010X0250 | měřítko | upevňovací otvory | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 250 | 260 | | | 15,57 € | | K0757.110010X0500 | měřítko | upevňovací otvory | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 500 | 510 | | | 21,84 € | | K0757.110010X0750 | měřítko | upevňovací otvory | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 750 | 760 | | | 33,00 € | | K0757.110010X1000 | měřítko | upevňovací otvory | svislé | nahoře | 1 mm | vlevo | 15 | 2 | 1000 | 1010 | | | 51,66 € | |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|