Skupiny zboží
Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F
K0172_F

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Čep se závitem z oceli, pozinkovaný.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0172_F Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F 95,7 kB

Výkresy

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D4H2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0172.306FM61715261845 1,34 €
K0172.308FM82318381261 2,02 €
K0172.310FM102921422071 2,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33