Skupiny zboží
Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E
K0172_E

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro z oceli, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0172.205 a K0172.206 je pouzdro z mosazi.
U provedení K0172.208 a K0172.2081 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0172_E Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E 117 kB

Výkresy

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D4H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0172.205EM51715264510 1,25 €
K0172.206EM6171526459 1,25 €
K0172.208EM82318386114 1,93 €
K0172.2081EM82821427114 2,57 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33