Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C
K0172_C

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0172_C Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C 110 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 884 kB

Výkresy

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3D4H1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0172.106CM6176,2152264514 na požádání
K0172.108CM8178,2132264516 na požádání
K0172.1081CM8238,5182386124 na požádání
K0172.110CM102910,5213,5427128 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33