Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí
K0671_MFG

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací kola šedá litina.Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Axiální a radiální házivost dle IT 12.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0671_MFG Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí 288 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 884 kB

Výkresy

Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s pevnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1D2D3L1L3B3
T
Počet
paprsků
pevná tvarovaná rukojeť
DIN 39 provedení E
CADPřís.CenaObjednat
K0671.2080X10kalibrovaný otvor8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2080X12kalibrovaný otvor8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2100X10kalibrovaný otvor10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2100X12kalibrovaný otvor10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.2125X12kalibrovaný otvor12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2125X14kalibrovaný otvor12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2140X14kalibrovaný otvor14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2140X16kalibrovaný otvor14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.2160X14kalibrovaný otvor16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2160X16kalibrovaný otvor16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2180X16kalibrovaný otvor18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2180X18kalibrovaný otvor18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2200X18kalibrovaný otvor20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2200X22kalibrovaný otvor20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.2250X22kalibrovaný otvor25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2250X26kalibrovaný otvor25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2315X26kalibrovaný otvor31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2315X30kalibrovaný otvor31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.2400X30kalibrovaný otvor40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2400X34kalibrovaný otvor40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2500X34kalibrovaný otvor50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.2500X40kalibrovaný otvor50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3080X10lícovaný otvor s drážkou8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3080X12lícovaný otvor s drážkou8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3100X10lícovaný otvor s drážkou10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3100X12lícovaný otvor s drážkou10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  na požádání
K0671.3125X12lícovaný otvor s drážkou12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3125X14lícovaný otvor s drážkou12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3140X14lícovaný otvor s drážkou14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3140X16lícovaný otvor s drážkou14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  na požádání
K0671.3160X14lícovaný otvor s drážkou16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3160X16lícovaný otvor s drážkou16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3180X16lícovaný otvor s drážkou18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3180X18lícovaný otvor s drážkou18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3200X18lícovaný otvor s drážkou20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3200X22lícovaný otvor s drážkou20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  na požádání
K0671.3250X22lícovaný otvor s drážkou25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3250X26lícovaný otvor s drážkou25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3315X26lícovaný otvor s drážkou31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3315X30lícovaný otvor s drážkou31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  na požádání
K0671.3400X30lícovaný otvor s drážkou40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3400X34lícovaný otvor s drážkou40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3500X34lícovaný otvor s drážkou50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 na požádání
K0671.3500X40lícovaný otvor s drážkou50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33