Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí
K0266

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Pro ruční kliky NOVO grip je typická normě odpovídající vzdálenost os, sklopná válcová rukojeť, extrémně ztužená stabilní umělá hmota, stejně tak i možnost upevnění jak na hřídeli, tak na čtyřhranu. Navíc nabízejí možnost axiálního a radiálního upevnění.Materiál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Krytka náboje je dodávána demontovaná.
Kliky pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď radiálně kolíkem nebo axiálně šroubem s válcovou hlavou DIN 6912 s podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0266 Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí 256 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 884 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí
Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážkou

více informací

Výkresy

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1ADD2HH1H2H3LL2CADPřís.CenaObjednat
K0266.1108kalibrovaný otvor8024885.549291310413 na požádání
K0266.1110kalibrovaný otvor80241085.549291310413 na požádání
K0266.1210kalibrovaný otvor100291010559,5361312916 na požádání
K0266.1212kalibrovaný otvor100291210559,5361312916 na požádání
K0266.1312kalibrovaný otvor125361214083,54418,516119,5 na požádání
K0266.1314kalibrovaný otvor125361414083,54418,516119,5 na požádání

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou

více informací

Výkresy

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou
Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1AB3DD2HH1H2H3LL2TCADPřís.CenaObjednat
K0266.110802lícovaný otvor s drážkou80224885.5492913104139 na požádání
K0266.111003lícovaný otvor s drážkou803241085.54929131041311,4 na požádání
K0266.121003lícovaný otvor s drážkou1003291010559,536131291611,4 na požádání
K0266.121204lícovaný otvor s drážkou1004291210559,536131291613,8 na požádání
K0266.131204lícovaný otvor s drážkou1254361214083,54418,516119,513,8 na požádání
K0266.131405lícovaný otvor s drážkou1255361414083,54418,516119,516,3 na požádání

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

více informací

Výkresy

Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1ADHH1H2H3LL2SWCADPřís.CenaObjednat
K0266.2108vnitřní čtyřhran802485.5492913104138 na požádání
K0266.2110vnitřní čtyřhran802485.54929131041310 na požádání
K0266.2210vnitřní čtyřhran1002910559,536131291610 na požádání
K0266.2212vnitřní čtyřhran1002910559,536131291612 na požádání
K0266.2312vnitřní čtyřhran1253614083,54418,516119,512 na požádání
K0266.2314vnitřní čtyřhran1253614083,54418,516119,514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33