- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0409
Ukazatel polohy
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0410
Ukazatel polohy
- K2108
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K07252paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kolo pro ruční ovládání zesílený a stabilizovaný polyamid. Střední zátka z polyamidu. Průchozí pouzdro a vložka do závitu pro válcovou úchytku z oceli.Provedení: Kolo pro ruční ovládání odolné proti oleji a tuku, (RAL 9011), satinováno. Střední zátka šedá (RAL 7035). Průchozí pouzdro a vložka do závitu pro sklopnou válcovou úchytku brynýrované.Na vyžádání:Další barvy zátek, Nadstandardní provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0725.6130X12 | kalibrovaný otvor | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 21,59 € | | K0725.6130X14 | kalibrovaný otvor | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 21,59 € | | K0725.6160X14 | kalibrovaný otvor | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 27,90 € | | K0725.6160X16 | kalibrovaný otvor | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 27,90 € | | K0725.6200X16 | kalibrovaný otvor | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 45,14 € | | K0725.6200X20 | kalibrovaný otvor | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 45,14 € | | K0725.6345X20 | kalibrovaný otvor | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | - | - | | | 70,88 € | | K0725.7130X12 | lícovaný otvor s drážkou | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 4 | 13,8 | | | 23,31 € | | K0725.7130X14 | lícovaný otvor s drážkou | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 5 | 16,3 | | | 23,31 € | | K0725.7160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 16,3 | | | 29,60 € | | K0725.7160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 18,3 | | | 29,60 € | | K0725.7200X16 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 5 | 18,3 | | | 46,86 € | | K0725.7200X20 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 6 | 22,8 | | | 46,86 € | | K0725.7345X20 | lícovaný otvor s drážkou | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | 6 | 22,8 | | | 72,17 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|