- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K0409
Ukazatel polohy
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0411Ukazatele polohy volně programovatelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro umělá hmota. Dutá hřídel z oceli. Průzor LCD displej. Závitový kolík z oceli.Provedení: Dutá hřídel brynýrovaná. Závitový kolík černý.Upozornění:Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.
* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.Technické údaje:– LCD displej 5-místný – Výška číslic cca 11,5 mm – rozsah rozměrů -19999 ... 99999 – Ø duté hřídele 30 H7 mm – Teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C – Teplota pro uskladnění od -30 °C do +80 °C – max. počet otáček 600 ot/min – Baterie lithiový knoflíkový článek 3V, typ CR 2032. Životnost cca 2 let – odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – nárazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – druh jištění IP51Vlastnosti:– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné – Lineární nebo úhlový režim – funkční tlačítko pro nulovou pozici – funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením – programování offsetové hodnoty přímo na přístroji – jednoduchá výměna bateriePříslušenství:– Redukční pouzdra K0412 – Programovací software K0411.09Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | B | D | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0411. | viz příklad způsobu objednání ukazatele polohy naprogramováno | volně programovatelné | 38,8 | 30 | 71 | 48 | | | na požádání | |
|
|
Objednací číslo | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0411.09 | Připojovací kabel USB | | | 170,96 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|