- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0409
Ukazatel polohy
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0410
Ukazatel polohy
- K2108
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0409Ukazatel polohy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro polyamid 6. Dutá hřídel z oceli. Průzor z umělé hmoty. Závitový kolík z oceli.Provedení: Pouzdro odolné proti nárazu. Dutá hřídel brynýrovaná. Závitový kolík černý. Číselníková kola černá, číslice bílé.Upozornění:Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty. Kromě toho lze zobrazovanou hodnotu volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí. Ukazatelé polohy se vyznačují svou malou konstrukcí s velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Vhodné jsou zejména pro malé vzdálenosti vřetena a malý průměr hřídele a mají výztuhu vůči točivému momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.
** U 1. hvězdičky uveďte montážní polohu a u 2. hvězdičky směr čítání. (viz příklad způsobu objednání "montážní poloha, směr počítání").Technické údaje:– Počítadlo je čtyřciferné s přesnějšími odečty – Výška číslic cca 6 mm – Ø duté hřídele 14 H7 mm – Teplotní odolnost až do 80 °C – odolné vůči olejům a rozpouštědlůmNa vyžádání:– Kryt počítadla z minerálního skla – Hnací hřídel z nerezové oceli – Axiální těsnění (prachotěsné) – vodotěsné – Ochrana proti vibracímPříslušenství:– redukční pouzdro K0412 – mezideska K0413 – montážní deska K0414Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | B | D | H | L | Stoupání | Montážní poloha | Směr počítání | Ukazatel po jedné otáčce | Desetinná čárka na místě | max. počet otáček ot/min | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0409.01002111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.04001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.05001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.06001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.08001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.10001111 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001121 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001211 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001221 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001311 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001321 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001411 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001421 | čistě oranžová RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.01002112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01002422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01251422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.01501422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.02501422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.03001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 | | | 60,04 € | | K0409.04001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.04001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 | | | 60,04 € | | K0409.05001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.05001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 | | | 60,04 € | | K0409.06001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.06001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 | | | 60,04 € | | K0409.08001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.08001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 | | | 60,04 € | | K0409.10001112 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001122 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001212 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001222 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001312 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001322 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001412 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | | K0409.10001422 | černá | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 | | | 60,04 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|