Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Kvalita ovládacích kol NOVO grip spočívá v absolutně bezpečném a precizním otáčení i uchopení. Ovládací kola NOVO grip se mohou použít bezpečně i na zvláště výkonných zařízeních.Materiál:Termoplast, barva tmavošedá.Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Krytka náboje je dodávána demontovaná.
Kola pro ruční ovládání je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčnou dírou se provede připevnění zašroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0256 Ovládací kola 401 kB
 Ceník - Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy 884 kB

Výkresy

Ovládací kola
Ovládací kola

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení 1DD1D2D3D7A1HH2L1L3B3
T
CADPřís.CenaObjednat
K0256.108008kalibrovaný otvor25808H719-2,517,5-1337,5-- na požádání
K0256.108010kalibrovaný otvor258010H719-2,517,5-1337,5-- na požádání
K0256.108012kalibrovaný otvor258012H719-2,517,5-1337,5-- na požádání
K0256.210010kalibrovaný otvor2810010H719-320-1344-- na požádání
K0256.210012kalibrovaný otvor2810012H719-320-1344-- na požádání
K0256.312512kalibrovaný otvor3512512H725-423,5-18,553-- na požádání
K0256.312514kalibrovaný otvor3512514H725-423,5-18,553-- na požádání
K0256.312516kalibrovaný otvor3512516H725-423,5-18,553-- na požádání
K0256.416014kalibrovaný otvor4516014H725-5,628-18,564,5-- na požádání
K0256.416016kalibrovaný otvor4516016H725-5,628-18,564,5-- na požádání
K0256.10800802lícovaný otvor s drážkou25808H719-2,517,5-1337,529 na požádání
K0256.10801003lícovaný otvor s drážkou258010H719-2,517,5-1337,5311,4 na požádání
K0256.10801204lícovaný otvor s drážkou258012H719-2,517,5-1337,5413,8 na požádání
K0256.21001003lícovaný otvor s drážkou2810010H719-320-1344311,4 na požádání
K0256.21001204lícovaný otvor s drážkou2810012H719-320-1344413,8 na požádání
K0256.31251204lícovaný otvor s drážkou3512512H725-423,5-18,553413,8 na požádání
K0256.31251405lícovaný otvor s drážkou3512514H725-423,5-18,553516,3 na požádání
K0256.31251605lícovaný otvor s drážkou3512516H725-423,5-18,553518,3 na požádání
K0256.41601405lícovaný otvor s drážkou4516014H725-5,628-18,564,5516,3 na požádání
K0256.41601605lícovaný otvor s drážkou4516016H725-5,628-18,564,5518,3 na požádání
K0256.1080086kalibrovaný otvor25808H719M62,517,57,51337,5-- na požádání
K0256.1080106kalibrovaný otvor258010H719M62,517,57,51337,5-- na požádání
K0256.1080126kalibrovaný otvor258012H719M62,517,57,51337,5-- na požádání
K0256.2100106kalibrovaný otvor2810010H719M63207,51344-- na požádání
K0256.2100126kalibrovaný otvor2810012H719M63207,51344-- na požádání
K0256.3125126kalibrovaný otvor3512512H725M6423,57,518,553-- na požádání
K0256.3125146kalibrovaný otvor3512514H725M6423,57,518,553-- na požádání
K0256.3125166kalibrovaný otvor3512516H725M6423,57,518,553-- na požádání
K0256.4160146kalibrovaný otvor4516014H725M65,6287,518,564,5-- na požádání
K0256.4160166kalibrovaný otvor4516016H725M65,6287,518,564,5-- na požádání
K0256.108008026lícovaný otvor s drážkou25808H719M62,517,57,51337,529 na požádání
K0256.108010036lícovaný otvor s drážkou258010H719M62,517,57,51337,5311,4 na požádání
K0256.108012046lícovaný otvor s drážkou258012H719M62,517,57,51337,5413,8 na požádání
K0256.210010036lícovaný otvor s drážkou2810010H719M63207,51344311,4 na požádání
K0256.210012046lícovaný otvor s drážkou2810012H719M63207,51344413,8 na požádání
K0256.312512046lícovaný otvor s drážkou3512512H725M6423,57,518,553413,8 na požádání
K0256.312514056lícovaný otvor s drážkou3512514H725M6423,57,518,553516,3 na požádání
K0256.312516056lícovaný otvor s drážkou3512516H725M6423,57,518,553518,3 na požádání
K0256.416014056lícovaný otvor s drážkou4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 na požádání
K0256.416016056lícovaný otvor s drážkou4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33