Skupiny zboží
Diskovitá ovládací kola z hliníku, s otočnou rukojetí
K0161_MDG

Diskovitá ovládací kola z hliníku, s otočnou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Diskovité ovládací kolo z hliníku.
Kuželová rukojeť z duroplastu PF 31 DIN 7708, černá, čep z pozinkované oceli.
Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn.
Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená plastem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0161_MDG Diskovitá ovládací kola z hliníku, s otočnou rukojetí 258 kB

Výkresy

Diskovitá ovládací kola z hliníku, s otočnou rukojetí
Diskovitá ovládací kola z hliníku, s otočnou rukojetí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1D2D3L1L3B3
T
otočná
válcová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0161.4080X10kalibrovaný otvor8010H7261631--ø18 x M6 x 40  18,71 €
K0161.4080X12kalibrovaný otvor8012H7261631--ø18 x M6 x 40  18,71 €
K0161.4100X10kalibrovaný otvor10010H7311734--ø18 x M6 x 40  20,32 €
K0161.4100X12kalibrovaný otvor10012H7311734--ø18 x M6 x 40  20,32 €
K0161.4125X12kalibrovaný otvor12512H7301837--ø22 x M8 x 56  24,87 €
K0161.4125X14kalibrovaný otvor12514H7301837--ø22 x M8 x 56  24,87 €
K0161.4140X14kalibrovaný otvor14014H7341934--ø22 x M8 x 56  27,09 €
K0161.4140X15kalibrovaný otvor14015H7341934--ø22 x M8 x 56  27,09 €
K0161.4160X15kalibrovaný otvor16015H7402040--ø26 x M10 x 80  33,51 €
K0161.4160X16kalibrovaný otvor16016H7402040--ø26 x M10 x 80  33,51 €
K0161.4200X18kalibrovaný otvor20018H7502446--ø26 x M10 x 80  41,49 €
K0161.4200X20kalibrovaný otvor20020H7502446--ø26 x M10 x 80  41,49 €
K0161.4250X22kalibrovaný otvor25022H7502849--ø31 x M12 x 102  63,59 €
K0161.4250X24kalibrovaný otvor25024H7502849--ø31 x M12 x 102  63,59 €
K0161.5080X10lícovaný otvor s drážkou8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  20,35 €
K0161.5080X12lícovaný otvor s drážkou8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  20,35 €
K0161.5100X10lícovaný otvor s drážkou10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  22,01 €
K0161.5100X12lícovaný otvor s drážkou10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  22,01 €
K0161.5125X12lícovaný otvor s drážkou12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56  26,61 €
K0161.5125X14lícovaný otvor s drážkou12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56  26,61 €
K0161.5140X14lícovaný otvor s drážkou14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56  28,88 €
K0161.5140X15lícovaný otvor s drážkou14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56  28,88 €
K0161.5160X15lícovaný otvor s drážkou16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  35,24 €
K0161.5160X16lícovaný otvor s drážkou16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  35,24 €
K0161.5200X18lícovaný otvor s drážkou20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  43,56 €
K0161.5200X20lícovaný otvor s drážkou20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  43,56 €
K0161.5250X22lícovaný otvor s drážkou25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102  66,19 €
K0161.5250X24lícovaný otvor s drážkou25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102  66,19 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33