Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit
K1466

igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z materiálu igumid® G, kalota ložiska iglidur® W300.Provedení: Černé.Upozornění:Kloubová hlava má velmi vysokou únavovou pevnost při střídavém namáhání, je necitlivá vůči nečistotám, prachu a žmolkům, odolává korozi a chemikáliím. Hodí se pro rotující, kmitající a lineární pohyby.
Připojovací rozměry vyhovují rozměrové řadě K podle DIN ISO 12240.
Tolerance:Otvor vnitřního kroužku má toleranci E10. Příslušný hřídel by měl mít toleranci mezi h6 a h9.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0719 igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit 185 kB
 Datový list K1466 igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit 185 kB

Výkresy

igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltr
K1466.104K1466.10415M4912271848611,1109915°
K1466.105K1466.10515M5912271848611,1109915°
K1466.106K1466.10616M61013302059712,712101114,5°
K1466.108K1466.10818M813163624512915,816121412,5°
K1466.110K1466.110110M10151943306,51410,51920141712,5°
K1466.110125K1466.110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
K1466.112K1466.112112M12182250346,5161222,222161712,5°
K1466.112125K1466.112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
K1466.114K1466.114114M142025573881913,525,2525182211,5°
K1466.116K1466.116116M16222764428211528,328212211,5°
K1466.116150K1466.116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
K1466.118150K1466.118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
K1466.120K1466.120120M202834775010251834,933253011,5°
K1466.120150K1466.120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
D1max. statické
axiální zatížení N
krátkodobě
max. statické
axiální zatížení N
dlouhodobě
max. příčné
zatížení N
krátkodobě
max. příčné
zatížení N
dlouhodobě
Filtr
K1466.104K1466.1041M41000500250125
K1466.105K1466.1051M51000500250125
K1466.106K1466.1061M61400700400200
K1466.108K1466.1081M821001050700350
K1466.110K1466.1101M1031001550800400
K1466.110125K1466.1101251M10x1,2531001550800400
K1466.112K1466.1121M1236001800900450
K1466.112125K1466.1121251M12x1,2536001800900450
K1466.114K1466.1141M14400020001000500
K1466.116K1466.1161M16420021001300650
K1466.116150K1466.1161501M16x1,5420021001300650
K1466.118150K1466.1181501M18x1,5460023001600800
K1466.120K1466.1201M205400270021001050
K1466.120150K1466.1201501M20x1,55400270021001050
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33