Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit
K1465

igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z materiálu igumid® G, kalota ložiska iglidur® W300.Provedení: Černé.Upozornění:Kloubová hlava má velmi vysokou únavovou pevnost při střídavém namáhání, je necitlivá vůči nečistotám, prachu a žmolkům, odolává korozi a chemikáliím. Hodí se pro rotující, kmitající a lineární pohyby.
Připojovací rozměry vyhovují rozměrové řadě K podle DIN ISO 12240.
Tolerance:Otvor vnitřního kroužku má toleranci E10. Příslušný hřídel by měl mít toleranci mezi h6 a h9.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1465 igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit 169 kB

Výkresy

igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
pravý závit
Objednací číslo
levý závit
DD1ABHH1KLαmax. statické
axiální zatížení N
krátkodobě
max. statické
axiální zatížení N
dlouhodobě
max. příčné
zatížení N
krátkodobě
max. příčné
zatížení N
dlouhodobě
Filtr
K1465.105K1465.10515M533188611,11915°8004008040
K1465.106K1465.10616M636209712,72114,5°100050010050
K1465.108K1465.10818M8422412915,82512,5°1700850200100
K1465.110K1465.110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
K1465.110125K1465.110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
K1465.112K1465.112112M125434161222,23212,5°27001350400200
K1465.112125K1465.112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
K1465.114K1465.114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
K1465.116K1465.116116M166642211528,33711,5°39001950800400
K1465.116150K1465.116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
K1465.118150K1465.118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
K1465.120K1465.120120M207850251834,94511,5°600030001300650
K1465.120150K1465.120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33