Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem
K1137_E

Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení E, s jednoduchým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pružinové konektory slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1137_E Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem 107 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Pružinový konektor podobná DIN 11024, provedení E, s jednoduchým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2

D3D4=pro
Ø čepu
L1L2CADPřís.CenaObjednat
K1137.11200Eocel2102,59-145025 na požádání
K1137.11300Eocel3183,510-166028 na požádání
K1137.11400Eocel4204,516-206030 na požádání
K1137.11500Eocel524620-288540 na požádání
K1137.11600Eocel630728-4010550 na požádání
K1137.11700Eocel730828-4510550 na požádání
K1137.21200Enerezová ocel2102,57-84025 na požádání
K1137.21250Enerezová ocel2,511310-164624 na požádání
K1137.21300Enerezová ocel3163,516-186034 na požádání
K1137.21400Enerezová ocel4194,518-206436 na požádání
K1137.21500Enerezová ocel526620-288245 na požádání
K1137.21600Enerezová ocel630728-4011060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33