Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vidlicové klouby DIN 71752
K0733

Vidlicové klouby DIN 71752

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0733 Vidlicové klouby DIN 71752 145 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Vidlicové klouby DIN 71752

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BGD1D2D3L1L2L3ACADPřís.CenaObjednat
K0733.0510pravý závit5105M5926207,510 na požádání
K0733.0612pravý závit6126M6103124912 na požádání
K0733.0816pravý závit8168M81442321216 na požádání
K0733.0832pravý závit8328M81458481216 na požádání
K0733.1020pravý závit102010M101852401520 na požádání
K0733.10120pravý závit102010M10x1,251852401520 na požádání
K0733.1040pravý závit104010M101872601520 na požádání
K0733.10140pravý závit104010M10x1,251872601520 na požádání
K0733.1224pravý závit122412M122062481824 na požádání
K0733.12124pravý závit122412M12x1,252062481824 na požádání
K0733.1248pravý závit124812M122086721824 na požádání
K0733.12148pravý závit124812M12x1,252086721824 na požádání
K0733.1428pravý závit142814M1424725622,527 na požádání
K0733.1632pravý závit163216M162683642432 na požádání
K0733.16132pravý závit163216M16x1,52683642432 na požádání
K0733.05101levý závit5105M5926207,510 na požádání
K0733.06121levý závit6126M6103124912 na požádání
K0733.08161levý závit8168M81442321216 na požádání
K0733.10201levý závit102010M101852401520 na požádání
K0733.12241levý závit122412M122062481824 na požádání
K0733.16321levý závit163216M162683642432 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33