Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, tenké provedení
K0723

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, tenké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 6-10 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 12 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná. Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0723 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, tenké provedení 185 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, tenké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0723.20pravý závit20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 na požádání
K0723.06pravý závit6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 na požádání
K0723.12125pravý závit12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 na požádání
K0723.061levý závit6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 na požádání
K0723.161levý závit17 -0,008M1624306746101411253320272245 na požádání
K0723.08pravý závit8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 na požádání
K0723.10pravý závit10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 na požádání
K0723.10125pravý závit10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 na požádání
K0723.16pravý závit17 -0,008M1624306746101411253320272245 na požádání
K0723.101251levý závit10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 na požádání
K0723.121251levý závit12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 na požádání
K0723.121levý závit12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 na požádání
K0723.12pravý závit12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 na požádání
K0723.201levý závit20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 na požádání
K0723.101levý závit10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 na požádání
K0723.081levý závit8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33