Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, tenké provedení
K0722

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, tenké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro o velikosti (D) 6-10 soustružená automatová ocel, od velikosti (D) 12 kovaná zušlechtěná ocel. Kloubová koule je z kalené ložiskové oceli, broušená a leštěná a tvrdě chromovaná. Ložisková pánev je z ložiskové oceli s vlepenou teflonovou tkaninou.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady E.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0722 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, tenké provedení 208 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, tenké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0722.06pravý závit6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 na požádání
K0722.08pravý závit8 -0,008M842248613221212°5,812,9 na požádání
K0722.10pravý závit10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 na požádání
K0722.12pravý závit12 -0,008M12543410818281511,424,5 na požádání
K0722.16pravý závit17 -0,008M16694614112536232245 na požádání
K0722.20pravý závit20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 na požádání
K0722.061levý závit6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 na požádání
K0722.081levý závit8 -0,008M842248613221212°5,812,9 na požádání
K0722.101levý závit10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 na požádání
K0722.121levý závit12 -0,008M12543410818281511,424,5 na požádání
K0722.161levý závit17 -0,008M16694614112536232245 na požádání
K0722.201levý závit20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33