Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, nerezová ocel
K0721

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, nerezová...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0721 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, nerezová ocel 217 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0721.05pravý závit5M5911271848611,111010913°7,511,8 na požádání
K0721.06pravý závit6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 na požádání
K0721.08pravý závit8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 na požádání
K0721.10pravý závit10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 na požádání
K0721.10125pravý závit10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 na požádání
K0721.12pravý závit12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 na požádání
K0721.12125pravý závit12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 na požádání
K0721.16pravý závit16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 na požádání
K0721.1615pravý závit16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 na požádání
K0721.20pravý závit20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 na požádání
K0721.22pravý závit22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 na požádání
K0721.051levý závit5M5911271848611,111010913°7,511,8 na požádání
K0721.061levý závit6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 na požádání
K0721.081levý závit8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 na požádání
K0721.101levý závit10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 na požádání
K0721.101251levý závit10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 na požádání
K0721.121levý závit12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 na požádání
K0721.121251levý závit12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 na požádání
K0721.161levý závit16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 na požádání
K0721.16151levý závit16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 na požádání
K0721.201levý závit20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 na požádání
K0721.221levý závit22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33