Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, nerezová ocel
K0720

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Leštěno.Upozornění:Kluzné uložení kloubových hlavic je bezúdržbové.
Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0720 Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, nerezová ocel 220 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0720.05pravý závit5M533188611,1120913°7,56,2 na požádání
K0720.06pravý závit6M6362096,7512,7221213°9,38,8 na požádání
K0720.08pravý závit8M8422412915,87251513°16,716,1 na požádání
K0720.10pravý závit10M1048281410,519,05291513°23,425,5 na požádání
K0720.12pravý závit12M125432161222,22331913°3234,5 na požádání
K0720.16pravý závit16M166642211528,57402215°52,760,6 na požádání
K0720.20pravý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 na požádání
K0720.22pravý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 na požádání
K0720.051levý závit5M533188611,1120913°7,56,2 na požádání
K0720.061levý závit6M6362096,7512,7221213°9,38,8 na požádání
K0720.081levý závit8M8422412915,87251513°16,716,1 na požádání
K0720.101levý závit10M1048281410,519,05291513°23,425,5 na požádání
K0720.121levý závit12M125432161222,22331913°3234,5 na požádání
K0720.161levý závit16M166642211528,57402215°52,760,6 na požádání
K0720.201levý závit20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 na požádání
K0720.221levý závit22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33