Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit
K0717

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.Provedení: Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.Upozornění:Kalené kuličkové uložení je dlouhodobě namazáno tukem a utěsněno krycími kotouči. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KJ.
Do D = 10 je kloubová hlava vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A. Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0717 Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit 232 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní počet
otáček
n max ot/min
CADPřís.CenaObjednat
K0717.06pravý závit6M610133020596,75912101127506501350 na požádání
K0717.08pravý závit8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 na požádání
K0717.10pravý závit10M10151943286,51410,512201517445014501225 na požádání
K0717.12pravý závit12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 na požádání
K0717.16pravý závit16M1622276442821151928222262502350975 na požádání
K0717.20pravý závit20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 na požádání
K0717.22pravý závit22M22x1,5303884541228202637263293003980725 na požádání
K0717.061levý závit6M610133020596,75912101127506501350 na požádání
K0717.081levý závit8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 na požádání
K0717.101levý závit10M10151943286,51410,512201517445014501225 na požádání
K0717.121levý závit12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 na požádání
K0717.161levý závit16M1622276442821151928222262502350975 na požádání
K0717.201levý závit20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 na požádání
K0717.221levý závit22M22x1,5303884541228202637263293003980725 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33