Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnější závit
K0716

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnější závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro výkovek ze zápustkové oceli, zušlechtěno.Provedení: Pozinkováno. Ložisková vůle 15 - 40 µm.Upozornění:Kalené kuličkové uložení je dlouhodobě namazáno tukem a utěsněno krycími kotouči. Připojovací rozměry vyhovují normě DIN 648 tvarové řady KA.
Kloubové hlavice se používají převážně tam, kde je přenášen pohyb a kde není k dispozici přesná souosost. Do D = 10 je kloubová hlava vybavena mazničkou trychtýřového tvaru DIN 3405/A. Od D = 12 s mazničkou kuželového tvaru DIN 71412/A.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0716 Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnější závit 198 kB
 Ceník - Kloubové díly 100 kB

Výkresy

Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1ABHH1KLL1αNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
Mezní počet
otáček
n max ot/min
CADPřís.CenaObjednat
K0716.06pravý závit6M6362096,759221227506501350 na požádání
K0716.08pravý závit8M8422412910,525158,5°400010001300 na požádání
K0716.10pravý závit10M1048281410,5122915445014501225 na požádání
K0716.12pravý závit12M125432161214,533197,5°495018001125 na požádání
K0716.16pravý závit16M166642211519402262502350975 na požádání
K0716.20pravý závit20M20x1,57850251824,5472879003450825 na požádání
K0716.22pravý závit22M22x1,58454282026512693003980725 na požádání
K0716.061levý závit6M6362096,759221227506501350 na požádání
K0716.081levý závit8M8422412910,525158,5°400010001300 na požádání
K0716.101levý závit10M1048281410,5122915445014501225 na požádání
K0716.121levý závit12M125432161214,533197,5°495018001125 na požádání
K0716.161levý závit16M166642211519402262502350975 na požádání
K0716.201levý závit20M20x1,57850251824,5472879003450825 na požádání
K0716.221levý závit22M22x1,58454282026512693003980725 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33