Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
K0755

Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp....

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:U kolíkových matic s volnou kolíkovou rukojetí je rukojeť posuvná a v každé poloze přidržovaná tlačnou pružinou. Prstence omezují dráhu posuvu.
U matic s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0755 Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307 188 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy (celkový přehled)

Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307

Matice s pevnou kolíkovou rukojetí DIN 6305

více informací

Výkresy

Matice s pevnou kolíkovou rukojetí DIN 6305

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1D2D3L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0755.110pevná kolíková rukojeťM10188206080 na požádání
K0755.112pevná kolíková rukojeťM1220102570100 na požádání
K0755.116pevná kolíková rukojeťM1624123585120 na požádání
K0755.120pevná kolíková rukojeťM2030164095140 na požádání

Matice s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6307

více informací

Výkresy

Matice s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6307

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1D2D3L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0755.210volná kolíková rukojeťM10188206080 na požádání
K0755.212volná kolíková rukojeťM1220102570100 na požádání
K0755.216volná kolíková rukojeťM1624133585120 na požádání
K0755.220volná kolíková rukojeťM2030164095140 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33