- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0979Závitové vložky samořezné s řeznými otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel cementovaná, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných šroubových spojů v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je např. hliník a jeho slitiny, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.
Závitové vložky jsou na spodním konci zakončeny kuželovitě a mají tři řezné otvory. Při zašroubování do úchytného otvoru si svůj úchytný závit vyříznou samy. To zaručuje absolutně bezpečné a pevné ukotvení v úchytném materiálu.
Vnitřní závit D1 podle ISO 6H.
Závitové vložky s řeznými otvory jsou konstruovány pro obtížně obrobitelné materiály. Díky silnější stěně je možné při obrábění vyvinout větší sílu, která se navíc rozloží na tři řezné otvory.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 Vnitřní závit | D2 | L Délka | P | T min. | R min. u lehkých kovů | R min. u litiny | R min. u plastů | Objednací číslo ruční montážní nářadí | Objednací číslo strojní montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0979.03 | ocel | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0,47 € | | K0979.04 | ocel | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0,52 € | | K0979.05 | ocel | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0,54 € | | K0979.06 | ocel | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0,57 € | | K0979.08 | ocel | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0,72 € | | K0979.10 | ocel | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 1,87 € | | K0979.12 | ocel | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 2,49 € | | K0979.103 | nerezová ocel | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 1,47 € | | K0979.104 | nerezová ocel | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 1,49 € | | K0979.105 | nerezová ocel | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 1,56 € | | K0979.106 | nerezová ocel | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 1,45 € | | K0979.108 | nerezová ocel | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 1,62 € | | K0979.110 | nerezová ocel | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 2,32 € | | K0979.112 | nerezová ocel | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 3,91 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|