Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Válcová vrtací pouzdra DIN 179
K1021

Válcová vrtací pouzdra DIN 179

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Speciální cementační ocel.Provedení: Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.Upozornění:Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm.Odkaz na výkres:
Provedení A: otvor na jednom konci zaoblený
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený

1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1021 Válcová vrtací pouzdra DIN 179 221 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy (celkový přehled)

Válcová vrtací pouzdra DIN 179

Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení A

více informací

Výkresy

Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
D1

D2L1Typ výrobkuRTFiltr
od 0,4 do 0,836krátký10,01
od 0,9 do 1,036/9krátký/střední10,01
od 1,1 do 1,846/9krátký/střední10,01
od 1,9 do 2,656/9krátký/střední10,01
od 10,1 do 12,01812/20/25krátký/střední/dlouhý20,02
od 8,1 do 10,01512/20/25krátký/střední/dlouhý20,02
od 12,1 do 15,02216/28/36krátký/střední/dlouhý20,02
od 15,5 do 18,02616/28/36krátký/střední/dlouhý20,02
od 18,5 do 22,03020/36/45krátký/střední/dlouhý30,02
od 2,7 do 3,3612/16/8střední/dlouhý/krátký10,01
od 22,5 do 26,03520/36/45krátký/střední/dlouhý30,02
od 26,5 do 30,04225/45/56krátký/střední/dlouhý30,02
od 3,4 do 4,0712/16/8střední/dlouhý/krátký10,01
od 30,5 do 35,04825/45/56krátký/střední/dlouhý30,04
od 35,5 do 42,05530/56/67krátký/střední/dlouhý3,50,04
od 4,1 do 5,0812/16/8střední/dlouhý/krátký10,01
od 42,5 do 48,06230/56/67krátký/střední/dlouhý3,50,04
od 5,1 do 6,01010/16/20krátký/střední/dlouhý1,50,02
od 6,1 do 8,01210/16/20krátký/střední/dlouhý1,50,02

Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení B

více informací

Výkresy

Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení B

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
D1

D2L1Typ výrobkuRTFiltr
od 0,4 do 0,836krátký10,01
od 0,9 do 1,036/9krátký/střední10,01
od 1,1 do 1,846/9krátký/střední10,01
od 1,9 do 2,656/9krátký/střední10,01
od 2,7 do 3,368/12/16krátký/střední/dlouhý10,01
od 3,4 do 4,078/12/16krátký/střední/dlouhý10,01
od 4,1 do 5,088/12/16krátký/střední/dlouhý10,01
od 5,1 do 6,01010/16/20krátký/střední/dlouhý1,50,02
od 6,1 do 8,01210/16/20krátký/střední/dlouhý1,50,02
od 8,1 do 10,01512/20/25krátký/střední/dlouhý20,02
od 10,1 do 12,01812/20/25krátký/střední/dlouhý20,02
od 12,1 do 15,02216/28/36krátký/střední/dlouhý20,02
od 15,5 do 18,02616/28/36krátký/střední/dlouhý20,02
od 18,5 do 22,03020/36/45krátký/střední/dlouhý30,02
od 22,5 do 26,03520/36/45krátký/střední/dlouhý30,02
od 26,5 do 30,04225/45/56krátký/střední/dlouhý30,02
od 30,5 do 35,04825/45/56krátký/střední/dlouhý30,04
od 35,5 do 42,05530/56/67krátký/střední/dlouhý3,50,04
od 42,5 do 48,06230/56/67krátký/střední/dlouhý3,50,04

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33