Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0718.
Nerezová ocel 1.4305.
Hliník.
Provedení: Ocel brynýrovaná, šroub z oceli 12.9.
Nerez bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.
Upozornění:Upínací kroužky drážkované svírají hřídel s rovnoměrným rozdělením svěracích sil. To vede k rozměrově přesnému uložení a velmi vysokým přídržným silám, aniž by se hřídel poškodila.

Tolerance hřídele by měla být v h11.

Provedení A: svěrací kroužek standard
Teplotní rozsah:-40 °C až +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0611_A Upínací kroužky drážkované, provedení A 232 kB

Výkresy

Upínací kroužky drážkované, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníBC
(DIN 912)
D1D2RCADPřís.CenaObjednat
K0611.00401ocelA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00501ocelA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00601ocelA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00801ocelA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01001ocelA9M3x10102426 na požádání
K0611.01201ocelA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01501ocelA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01601ocelA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01801ocelA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02001ocelA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02201ocelA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02501ocelA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02801ocelA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03001ocelA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04001ocelA15M6x18406065 na požádání
K0611.05001ocelA19M8x25507887 na požádání
K0611.00402Nerezová ocelA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00502Nerezová ocelA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00602Nerezová ocelA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00802Nerezová ocelA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01002Nerezová ocelA9M3x10102426 na požádání
K0611.01202Nerezová ocelA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01502Nerezová ocelA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01602Nerezová ocelA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01802Nerezová ocelA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02002Nerezová ocelA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02202Nerezová ocelA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02502Nerezová ocelA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02802Nerezová ocelA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03002Nerezová ocelA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04002Nerezová ocelA15M6x18406065 na požádání
K0611.05002Nerezová ocelA19M8x25507887 na požádání
K0611.00403hliníkA9M3x841620,7 na požádání
K0611.00503hliníkA9M3x851620,7 na požádání
K0611.00603hliníkA9M3x861620,7 na požádání
K0611.00803hliníkA9M3x881822,4 na požádání
K0611.01003hliníkA9M3x10102426 na požádání
K0611.01203hliníkA11M4x12122831,8 na požádání
K0611.01503hliníkA13M5x16153439,4 na požádání
K0611.01603hliníkA13M5x16163439,4 na požádání
K0611.01803hliníkA13M5x16183641,1 na požádání
K0611.02003hliníkA15M6x18204046,4 na požádání
K0611.02203hliníkA15M6x18224248,1 na požádání
K0611.02503hliníkA15M6x18254550,8 na požádání
K0611.02803hliníkA15M6x18284853,7 na požádání
K0611.03003hliníkA15M6x18305458,6 na požádání
K0611.04003hliníkA15M6x18406065 na požádání
K0611.05003hliníkA19M8x25507887 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33