Skupiny zboží
Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B
K1538

Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ruční montážní nářadí, pozinkované.Upozornění:Ruční zašroubování se provádí ručním montážním nářadím a akušroubovákem, nástrčným klíčem, ořechem atd.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1538 Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B 188 kB

Výkresy

Montážní nářadí, ocelové pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloSWL
Délka
SD

CADPřís.CenaObjednat
K1538.8086,664810 14,84 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33