Skupiny zboží
Posuvný upínač pro podélné otvory, otočný ovládací knoflík, oranžový
K1070_B

Posuvný upínač pro podélné otvory, otočný ovládací knoflík,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, zinkový odlitek.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid).
Upínací kolíky a klín, nerezová ocel.
Tlačný prvek POM.
Provedení: Pouzdro, pochromované.
Otočný ovládací prvek, oranžový, zesílený skleněnými kuličkami.
Upozornění:Posuvné upínače pro podélné otvory jsou zastrčeny do horní desky podélným otvorem o šířce 10 mm a poté upevněny dolní deskou. Při montáži konstrukčního dílu je nutné, aby otočný ovládací knoflík byl postavený v pozici „OFF“. Posuvné upínače se používají u přesných desek o tloušťce 3 mm nebo 6 mm. U ostatních tlouštěk je nutné používat podložky K1071.
Pohybem otočného ovládacího knoflíku jsou upínací kolíky vestavěné ve spodním dílu posuvného upínače přitahovány pružinami a stlačovány směrem dolů. Oba upínací kolíky tlačí proti povrchu a svírají posuvný upínač. Dva pružinové tlačké prvky zdvihají posuvný upínač do pozice „ON“ a slouží ke snazšímu posunování.
Příslušenství:Podložky K1071.Princip funkce:Posuvné upínače lze použít ve 2 různých provozních režimech.

Provozní režim 1:
Posuvné upínače lze posunovat.
Pokud je posuvný upínač sešroubovaný s nástavbovým prvkem, lze jej posunout na upevněné desce s podélným otvorem.

Provozní režim 2:
Posuvné upínače jsou pevné.
Pokud je posuvný upínač přišroubovaný přímo na desce (upevněný), lze posunovat desky s podélným otvorem.
Odkaz na výkres:
1) Pružné opěrky (2x)
2) Fazeta ~0,3
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1070_B Posuvný upínač pro podélné otvory, otočný ovládací knoflík, oranžový 384 kB
 Technické informace 209 kB

Výkresy

Posuvný upínač pro podélné otvory, otočný ovládací knoflík, oranžový

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaTT2Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1070.32oranžová33500≤90 °C 46,11 €
K1070.62oranžová66500≤90 °C 46,11 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33