Skupiny zboží
Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový
K1072_B

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, zinkový odlitek.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid).
Upínací kolíky a klín, nerezová ocel.
Listové pružiny, bronzové, fosfátované.
Provedení: Pouzdro, pochromované.
Otočný ovládací prvek, oranžový, zesílený skleněnými kuličkami.
Upínací kolíky a klín, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pohybem otočného ovládacího knoflíku jsou upínací kolíky vestavěné ve spodním dílu posuvného upínače přitahovány pružinami a stlačovány směrem dolů. Oba upínací kolíky tlačí proti povrchu a svírají posuvný upínač.Příslušenství:Podložky K1073.
Měřítka, nerezová ocel K0759.
Princip funkce:Posuvné upínače lze použít ve 2 různých provozních režimech.

Provozní režim 1:
Posuvné upínače lze posunovat.
Pokud je posuvný upínač sešroubovaný s podkladovou deskou (K1073) nebo nástavbovým prvkem, lze jej posunout na upevněném čtyřhranu.

Provozní režim 2:
Posuvné upínače jsou pevné.
Pokud je posuvný upínač přišroubovaný přímo na desce (upevněný), lze posunovat čtyřhran.
Odkaz na výkres:
1) listová pružina
2) Čtecí linka pro měřítka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1072_B Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový 399 kB
 Technické informace 209 kB

Výkresy

Posuvný upínač pro čtyřhran, otočný ovládací knoflík, oranžový

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaLDD1HH1H2H3H4H5PWSPřídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1072.12122oranžová40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 53,13 €
K1072.16162oranžová40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 53,13 €
K1072.2592oranžová50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 57,16 €
K1072.25122oranžová50355,5402621,51216402516800≤90 °C 57,16 €
K1072.32122oranžová50355,5402621,51216403216800≤90 °C 57,16 €
K1072.32162oranžová50355,5443025,51618403216800≤90 °C 57,16 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33