Skupiny zboží
Podložka posuvného upínače pro čtyřhran
K1073

Podložka posuvného upínače pro čtyřhran

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky zdvihají posuvný upínač o 3 mm.
Používají se k posunování posuvného upínače na upevněný čtyřhranný materiál.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1073 Podložka posuvného upínače pro čtyřhran 126 kB

Výkresy

Podložka posuvného upínače pro čtyřhran

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLD1

PCADPřís.CenaObjednat
K1073.40404,532 5,71 €
K1073.50505,540 6,71 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33