Skupiny zboží
Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli
K1446

Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Aretační prvky se používají ke vzájemnému tvarovému spojení dvou dílů v libovolných úhlových polohách. Aretační prvky s vnitřním ozubením (provedení A-D) lze s aretačními prvky s vnějším ozubením (provedení E-H) podle konkrétního případu aplikace a možnosti montáže libovolně vzájemně kombinovat. Tlačná pružina podporuje rychlé přemístění do nové úhlové polohy. Materiál:Aretační prvek, ocel 1.0718 nebo ušletilá ocel 1.4305.
Pružina, nerezová ocel 1.4310.
Šroub s válcovou hlavou , ocel nebo ušlechtilé oceli A 2.
Provedení: Aretační prvek, z oceli, brynýrovaný nebo z ušlechtilé oceli bez provrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Šrouby s válcovou hlavou, z oceli, třída pevnosti 8.8, začerněné nebo z nerezové oceli A 2-70, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:U aretačních prvků s vnitřním ozubením provedení A a B jsou vždy zahrnuty 2 šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8 resp. M5x10, součástí dodávky.
U aretačních prvků s vnějším ozubením (provedení E-H) je součástí dodávky vždy tlačná pružina z ušlechtilé oceli.
Upozornění:K upevnění aretačních prvků tvaru A nebo B je třeba použít šroub s válcovou hlavou podle normy DIN 7984 s vnitřním šestihranem, nízká hlava.Funkce:Aretační prvky se používají k rotačnímu nastavení konstrukčních dílů. Možnosti upevnění lze sestavovat podle účelu použití.Příslušenství:Šrouby s válcovou hlavou DIN 912/DIN EN ISO 4762
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
Provedení A: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení B: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s nízkou válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení C: vnitřní ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení D: vnitřní ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení E: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení F: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x zapuštění pro šroub s válcovou hlavou, 2x lícovaný otvor
Provedení G: vnější ozubení, středový závitový otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor,
Provedení H: vnější ozubení, středový průchozí otvor, 2x závitový otvor, 2x lícovaný otvor

1) ve vysunuté poloze
2) v zasunuté poloze
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1446 Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli 631 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační prvky z ušlechtilíé oceli nebo nerezové oceli

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení A s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.12338Aocel1212M43H8M32313,538 na požádání
K1446.13346Aocel1818M65H8M53319,546 na požádání
K1446.112338Anerezová ocel1212M43H8M32313,538 na požádání
K1446.113346Anerezová ocel1818M65H8M53319,546 na požádání

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení B s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3
Válcový šroub
DIN 7984
D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.22338Bocel12124,23H8M32313,538 na požádání
K1446.23346Bocel18186,25H8M53319,546 na požádání
K1446.122338Bnerezová ocel12124,23H8M32313,538 na požádání
K1446.123346Bnerezová ocel18186,25H8M53319,546 na požádání

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení C s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.32338Cocel1212M43H8M32313,538 na požádání
K1446.33346Cocel1818M65H8M53319,546 na požádání
K1446.132338Cnerezová ocel1212M43H8M32313,538 na požádání
K1446.133346Cnerezová ocel1818M65H8M53319,546 na požádání

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení D s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.42338Docel12124,23H8M32313,538 na požádání
K1446.43346Docel18186,25H8M53319,546 na požádání
K1446.142338Dnerezová ocel12124,23H8M32313,538 na požádání
K1446.143346Dnerezová ocel18186,25H8M53319,546 na požádání

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení E s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.52338Eocel1212M43H83,2239,538 na požádání
K1446.53346Eocel1818M65H85,3331346 na požádání
K1446.152338Enerezová ocel1212M43H83,2239,538 na požádání
K1446.153346Enerezová ocel1818M65H85,3331346 na požádání

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení F s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.62338Focel12124,23H83,2239,538 na požádání
K1446.63346Focel18186,25H85,3331346 na požádání
K1446.162338Fnerezová ocel12124,23H83,2239,538 na požádání
K1446.163346Fnerezová ocel18186,25H85,3331346 na požádání

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení G s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3D1D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.72338Gocel1212M43H8M3239,538 na požádání
K1446.73346Gocel1818M65H8M5331346 na požádání
K1446.172338Gnerezová ocel1212M43H8M3239,538 na požádání
K1446.173346Gnerezová ocel1818M65H8M5331346 na požádání

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

více informací

Výkresy

Aretační prvky, provedení H s vnějším ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
B2B3Ø otvoru
D1
D2D3D4H

Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1446.82338Hocel12124,23H8M3239,538 na požádání
K1446.83346Hocel18186,25H8M5331346 na požádání
K1446.182338Hnerezová ocel12124,23H8M3239,538 na požádání
K1446.183346Hnerezová ocel18186,25H8M5331346 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33