- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1023Kameny do drážky otočné, typ I |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Šířka drážky | D | B | H | H1 | H2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1023.0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,54 € | | K1023.0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,54 € | | K1023.0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0,54 € | | K1023.0804 | B | 8 | M4 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,48 € | | K1023.0805 | B | 8 | M5 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,48 € | | K1023.0806 | B | 8 | M6 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,48 € | | K1023.0808 | B | 8 | M8 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0,48 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|