- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1026Kameny do drážky otočné, typ B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | B | B1 | D | H | H2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1026.0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,77 € | | K1026.0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,77 € | | K1026.0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,77 € | | K1026.0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0,77 € | | K1026.1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,63 € | | K1026.1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,63 € | | K1026.1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,63 € | | K1026.1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0,63 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|