Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
K0708

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černě nebo galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10.9, černá.
Nerezová ocel A 2-70, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0708 Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 163 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, ocelové

více informací

Výkresy

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Barva
základního tělesa
Třída pevnostiD

LBKTD1SWCADPřís.CenaObjednat
K0708.04X10ocelčerná8.8M410142,31,882,5 na požádání
K0708.04X12ocelčerná8.8M412142,31,882,5 na požádání
K0708.04X16ocelčerná8.8M416142,31,882,5 na požádání
K0708.04X20ocelčerná8.8M420142,31,882,5 na požádání
K0708.04X25ocelčerná8.8M425142,31,882,5 na požádání
K0708.05X10ocelčerná8.8M510162,82,3103 na požádání
K0708.05X12ocelčerná8.8M512162,82,3103 na požádání
K0708.05X16ocelčerná8.8M516162,82,3103 na požádání
K0708.05X20ocelčerná8.8M520162,82,3103 na požádání
K0708.05X25ocelčerná8.8M525162,82,3103 na požádání
K0708.05X30ocelčerná8.8M530162,82,3103 na požádání
K0708.06X10ocelčerná8.8M610183,32,5124 na požádání
K0708.06X12ocelčerná8.8M612183,32,5124 na požádání
K0708.06X16ocelčerná8.8M616183,32,5124 na požádání
K0708.06X20ocelčerná8.8M620183,32,5124 na požádání
K0708.06X25ocelčerná8.8M625183,32,5124 na požádání
K0708.06X30ocelčerná8.8M630183,32,5124 na požádání
K0708.06X35ocelčerná8.8M635183,32,5124 na požádání
K0708.06X40ocelčerná8.8M640183,32,5124 na požádání
K0708.06X45ocelčerná8.8M645183,32,5124 na požádání
K0708.06X50ocelčerná8.8M650183,32,5124 na požádání
K0708.06X60ocelčerná8.8M660183,32,5124 na požádání
K0708.08X16ocelčerná8.8M816224,43,5165 na požádání
K0708.08X20ocelčerná8.8M820224,43,5165 na požádání
K0708.08X25ocelčerná8.8M825224,43,5165 na požádání
K0708.08X30ocelčerná8.8M830224,43,5165 na požádání
K0708.08X35ocelčerná8.8M835224,43,5165 na požádání
K0708.08X40ocelčerná8.8M840224,43,5165 na požádání
K0708.08X45ocelčerná8.8M845224,43,5165 na požádání
K0708.08X50ocelčerná8.8M850224,43,5165 na požádání
K0708.08X60ocelčerná8.8M860224,43,5165 na požádání
K0708.10X16ocelčerná8.8M1016265,54,4206 na požádání
K0708.10X20ocelčerná8.8M1020265,54,4206 na požádání
K0708.10X25ocelčerná8.8M1025265,54,4206 na požádání
K0708.10X30ocelčerná8.8M1030265,54,4206 na požádání
K0708.10X35ocelčerná8.8M1035265,54,4206 na požádání
K0708.10X40ocelčerná8.8M1040265,54,4206 na požádání
K0708.10X45ocelčerná8.8M1045265,54,4206 na požádání
K0708.10X50ocelčerná8.8M1050265,54,4206 na požádání
K0708.10X60ocelčerná8.8M1060265,54,4206 na požádání
K0708.10X70ocelčerná8.8M1070265,54,4206 na požádání
K0708.12X20ocelčerná8.8M1220306,54,6248 na požádání
K0708.12X25ocelčerná8.8M1225306,54,6248 na požádání
K0708.12X30ocelčerná8.8M1230306,54,6248 na požádání
K0708.12X35ocelčerná8.8M1235306,54,6248 na požádání
K0708.12X40ocelčerná8.8M1240306,54,6248 na požádání
K0708.12X45ocelčerná8.8M1245306,54,6248 na požádání
K0708.12X50ocelčerná8.8M1250306,54,6248 na požádání
K0708.12X60ocelčerná8.8M1260306,54,6248 na požádání
K0708.12X70ocelčerná8.8M1270306,54,6248 na požádání
K0708.12X80ocelčerná8.8M1280306,54,6248 na požádání
K0708.16X30ocelčerná8.8M1630387,55,33010 na požádání
K0708.16X35ocelčerná8.8M1635387,55,33010 na požádání
K0708.16X40ocelčerná8.8M1640387,55,33010 na požádání
K0708.16X45ocelčerná8.8M1645387,55,33010 na požádání
K0708.16X50ocelčerná8.8M1650387,55,33010 na požádání
K0708.16X60ocelčerná8.8M1660387,55,33010 na požádání
K0708.16X70ocelčerná8.8M1670387,55,33010 na požádání
K0708.16X80ocelčerná8.8M1680387,55,33010 na požádání
K0708.404X10ocel-8.8M410142,31,882,5 na požádání
K0708.404X12ocel-8.8M412142,31,882,5 na požádání
K0708.404X16ocel-8.8M416142,31,882,5 na požádání
K0708.404X20ocel-8.8M420142,31,882,5 na požádání
K0708.404X25ocel-8.8M425142,31,882,5 na požádání
K0708.405X10ocel-8.8M510162,82,3103 na požádání
K0708.405X12ocel-8.8M512162,82,3103 na požádání
K0708.405X16ocel-8.8M516162,82,3103 na požádání
K0708.405X20ocel-8.8M520162,82,3103 na požádání
K0708.405X25ocel-8.8M525162,82,3103 na požádání
K0708.405X30ocel-8.8M530162,82,3103 na požádání
K0708.406X10ocel-8.8M610183,32,5124 na požádání
K0708.406X12ocel-8.8M612183,32,5124 na požádání
K0708.406X16ocel-8.8M616183,32,5124 na požádání
K0708.406X20ocel-8.8M620183,32,5124 na požádání
K0708.406X25ocel-8.8M625183,32,5124 na požádání
K0708.406X30ocel-8.8M630183,32,5124 na požádání
K0708.406X35ocel-8.8M635183,32,5124 na požádání
K0708.406X40ocel-8.8M640183,32,5124 na požádání
K0708.406X45ocel-8.8M645183,32,5124 na požádání
K0708.406X50ocel-8.8M650183,32,5124 na požádání
K0708.406X60ocel-8.8M660183,32,5124 na požádání
K0708.408X16ocel-8.8M816224,43,5165 na požádání
K0708.408X20ocel-8.8M820224,43,5165 na požádání
K0708.408X25ocel-8.8M825224,43,5165 na požádání
K0708.408X30ocel-8.8M830224,43,5165 na požádání
K0708.408X35ocel-8.8M835224,43,5165 na požádání
K0708.408X40ocel-8.8M840224,43,5165 na požádání
K0708.408X45ocel-8.8M845224,43,5165 na požádání
K0708.408X50ocel-8.8M850224,43,5165 na požádání
K0708.408X60ocel-8.8M860224,43,5165 na požádání
K0708.410X16ocel-8.8M1016265,54,4206 na požádání
K0708.410X20ocel-8.8M1020265,54,4206 na požádání
K0708.410X25ocel-8.8M1025265,54,4206 na požádání
K0708.410X30ocel-8.8M1030265,54,4206 na požádání
K0708.410X35ocel-8.8M1035265,54,4206 na požádání
K0708.410X40ocel-8.8M1040265,54,4206 na požádání
K0708.410X45ocel-8.8M1045265,54,4206 na požádání
K0708.410X50ocel-8.8M1050265,54,4206 na požádání
K0708.410X60ocel-8.8M1060265,54,4206 na požádání
K0708.410X70ocel-8.8M1070265,54,4206 na požádání
K0708.412X20ocel-8.8M1220306,54,6248 na požádání
K0708.412X25ocel-8.8M1225306,54,6248 na požádání
K0708.412X30ocel-8.8M1230306,54,6248 na požádání
K0708.412X35ocel-8.8M1235306,54,6248 na požádání
K0708.412X40ocel-8.8M1240306,54,6248 na požádání
K0708.412X45ocel-8.8M1245306,54,6248 na požádání
K0708.412X50ocel-8.8M1250306,54,6248 na požádání
K0708.412X60ocel-8.8M1260306,54,6248 na požádání
K0708.412X70ocel-8.8M1270306,54,6248 na požádání
K0708.412X80ocel-8.8M1280306,54,6248 na požádání
K0708.416X30ocel-8.8M1630387,55,33010 na požádání
K0708.416X35ocel-8.8M1635387,55,33010 na požádání
K0708.416X40ocel-8.8M1640387,55,33010 na požádání
K0708.416X45ocel-8.8M1645387,55,33010 na požádání
K0708.416X50ocel-8.8M1650387,55,33010 na požádání
K0708.416X60ocel-8.8M1660387,55,33010 na požádání
K0708.416X70ocel-8.8M1670387,55,33010 na požádání
K0708.416X80ocel-8.8M1680387,55,33010 na požádání
K0708.304X10ocelčerná10.9M410142,31,882,5 na požádání
K0708.304X12ocelčerná10.9M412142,31,882,5 na požádání
K0708.304X16ocelčerná10.9M416142,31,882,5 na požádání
K0708.304X20ocelčerná10.9M420142,31,882,5 na požádání
K0708.304X25ocelčerná10.9M425142,31,882,5 na požádání
K0708.305X10ocelčerná10.9M510162,82,3103 na požádání
K0708.305X12ocelčerná10.9M512162,82,3103 na požádání
K0708.305X16ocelčerná10.9M516162,82,3103 na požádání
K0708.305X20ocelčerná10.9M520162,82,3103 na požádání
K0708.305X25ocelčerná10.9M525162,82,3103 na požádání
K0708.305X30ocelčerná10.9M530162,82,3103 na požádání
K0708.306X10ocelčerná10.9M610183,32,5124 na požádání
K0708.306X12ocelčerná10.9M612183,32,5124 na požádání
K0708.306X16ocelčerná10.9M616183,32,5124 na požádání
K0708.306X20ocelčerná10.9M620183,32,5124 na požádání
K0708.306X25ocelčerná10.9M625183,32,5124 na požádání
K0708.306X30ocelčerná10.9M630183,32,5124 na požádání
K0708.306X35ocelčerná10.9M635183,32,5124 na požádání
K0708.306X40ocelčerná10.9M640183,32,5124 na požádání
K0708.306X45ocelčerná10.9M645183,32,5124 na požádání
K0708.306X50ocelčerná10.9M650183,32,5124 na požádání
K0708.306X60ocelčerná10.9M660183,32,5124 na požádání
K0708.308X16ocelčerná10.9M816224,43,5165 na požádání
K0708.308X20ocelčerná10.9M820224,43,5165 na požádání
K0708.308X25ocelčerná10.9M825224,43,5165 na požádání
K0708.308X30ocelčerná10.9M830224,43,5165 na požádání
K0708.308X35ocelčerná10.9M835224,43,5165 na požádání
K0708.308X40ocelčerná10.9M840224,43,5165 na požádání
K0708.308X45ocelčerná10.9M845224,43,5165 na požádání
K0708.308X50ocelčerná10.9M850224,43,5165 na požádání
K0708.308X60ocelčerná10.9M860224,43,5165 na požádání
K0708.310X16ocelčerná10.9M1016265,54,4206 na požádání
K0708.310X20ocelčerná10.9M1020265,54,4206 na požádání
K0708.310X25ocelčerná10.9M1025265,54,4206 na požádání
K0708.310X30ocelčerná10.9M1030265,54,4206 na požádání
K0708.310X35ocelčerná10.9M1035265,54,4206 na požádání
K0708.310X40ocelčerná10.9M1040265,54,4206 na požádání
K0708.310X45ocelčerná10.9M1045265,54,4206 na požádání
K0708.310X50ocelčerná10.9M1050265,54,4206 na požádání
K0708.310X60ocelčerná10.9M1060265,54,4206 na požádání
K0708.310X70ocelčerná10.9M1070265,54,4206 na požádání
K0708.312X20ocelčerná10.9M1220306,54,6248 na požádání
K0708.312X25ocelčerná10.9M1225306,54,6248 na požádání
K0708.312X30ocelčerná10.9M1230306,54,6248 na požádání
K0708.312X35ocelčerná10.9M1235306,54,6248 na požádání
K0708.312X40ocelčerná10.9M1240306,54,6248 na požádání
K0708.312X45ocelčerná10.9M1245306,54,6248 na požádání
K0708.312X50ocelčerná10.9M1250306,54,6248 na požádání
K0708.312X60ocelčerná10.9M1260306,54,6248 na požádání
K0708.312X70ocelčerná10.9M1270306,54,6248 na požádání
K0708.312X80ocelčerná10.9M1280306,54,6248 na požádání
K0708.316X30ocelčerná10.9M1630387,55,33010 na požádání
K0708.316X35ocelčerná10.9M1635387,55,33010 na požádání
K0708.316X40ocelčerná10.9M1640387,55,33010 na požádání
K0708.316X45ocelčerná10.9M1645387,55,33010 na požádání
K0708.316X50ocelčerná10.9M1650387,55,33010 na požádání
K0708.316X60ocelčerná10.9M1660387,55,33010 na požádání
K0708.316X70ocelčerná10.9M1670387,55,33010 na požádání
K0708.316X80ocelčerná10.9M1680387,55,33010 na požádání

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, nerezové oceli

více informací

Výkresy

Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

LBKTD1SWCADPřís.CenaObjednat
K0708.104X10nerezová ocelM410142,31,882,5 na požádání
K0708.104X12nerezová ocelM412142,31,882,5 na požádání
K0708.104X16nerezová ocelM416142,31,882,5 na požádání
K0708.104X20nerezová ocelM420142,31,882,5 na požádání
K0708.104X25nerezová ocelM425142,31,882,5 na požádání
K0708.105X10nerezová ocelM510162,82,3103 na požádání
K0708.105X12nerezová ocelM512162,82,3103 na požádání
K0708.105X16nerezová ocelM516162,82,3103 na požádání
K0708.105X20nerezová ocelM520162,82,3103 na požádání
K0708.105X25nerezová ocelM525162,82,3103 na požádání
K0708.105X30nerezová ocelM530162,82,3103 na požádání
K0708.106X10nerezová ocelM610183,32,5124 na požádání
K0708.106X12nerezová ocelM612183,32,5124 na požádání
K0708.106X16nerezová ocelM616183,32,5124 na požádání
K0708.106X20nerezová ocelM620183,32,5124 na požádání
K0708.106X25nerezová ocelM625183,32,5124 na požádání
K0708.106X30nerezová ocelM630183,32,5124 na požádání
K0708.106X35nerezová ocelM635183,32,5124 na požádání
K0708.106X40nerezová ocelM640183,32,5124 na požádání
K0708.106X45nerezová ocelM645183,32,5124 na požádání
K0708.106X50nerezová ocelM650183,32,5124 na požádání
K0708.106X60nerezová ocelM660183,32,5124 na požádání
K0708.108X16nerezová ocelM816224,43,5165 na požádání
K0708.108X20nerezová ocelM820224,43,5165 na požádání
K0708.108X25nerezová ocelM825224,43,5165 na požádání
K0708.108X30nerezová ocelM830224,43,5165 na požádání
K0708.108X35nerezová ocelM835224,43,5165 na požádání
K0708.108X40nerezová ocelM840224,43,5165 na požádání
K0708.108X45nerezová ocelM845224,43,5165 na požádání
K0708.108X50nerezová ocelM850224,43,5165 na požádání
K0708.108X60nerezová ocelM860224,43,5165 na požádání
K0708.110X16nerezová ocelM1016265,54,4206 na požádání
K0708.110X20nerezová ocelM1020265,54,4206 na požádání
K0708.110X25nerezová ocelM1025265,54,4206 na požádání
K0708.110X30nerezová ocelM1030265,54,4206 na požádání
K0708.110X35nerezová ocelM1035265,54,4206 na požádání
K0708.110X40nerezová ocelM1040265,54,4206 na požádání
K0708.110X45nerezová ocelM1045265,54,4206 na požádání
K0708.110X50nerezová ocelM1050265,54,4206 na požádání
K0708.110X60nerezová ocelM1060265,54,4206 na požádání
K0708.110X70nerezová ocelM1070265,54,4206 na požádání
K0708.112X20nerezová ocelM1220306,54,6248 na požádání
K0708.112X25nerezová ocelM1225306,54,6248 na požádání
K0708.112X30nerezová ocelM1230306,54,6248 na požádání
K0708.112X35nerezová ocelM1235306,54,6248 na požádání
K0708.112X40nerezová ocelM1240306,54,6248 na požádání
K0708.112X45nerezová ocelM1245306,54,6248 na požádání
K0708.112X50nerezová ocelM1250306,54,6248 na požádání
K0708.112X60nerezová ocelM1260306,54,6248 na požádání
K0708.112X70nerezová ocelM1270306,54,6248 na požádání
K0708.112X80nerezová ocelM1280306,54,6248 na požádání
K0708.116X30nerezová ocelM1630387,55,33010 na požádání
K0708.116X35nerezová ocelM1635387,55,33010 na požádání
K0708.116X40nerezová ocelM1640387,55,33010 na požádání
K0708.116X45nerezová ocelM1645387,55,33010 na požádání
K0708.116X50nerezová ocelM1650387,55,33010 na požádání
K0708.116X60nerezová ocelM1660387,55,33010na požádání
K0708.116X70nerezová ocelM1670387,55,33010 na požádání
K0708.116X80nerezová ocelM1680387,55,33010 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33