- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0706Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída pevnosti 8.8, brynýrováno. Osazení šroubu broušeno.Upozornění:Lícované šrouby se používají tehdy, má-li spojení šrouby zachycovat příčné síly nebo má-li být zajištěna vzájemná poloha obrobků.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D | E | K | L | Ls min. | Lg max. | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0706.09X25 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 25 | 8 | 11,6 | 13 | | | 1,22 € | | K0706.09X30 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 30 | 13 | 16,6 | 13 | | | 1,31 € | | K0706.09X35 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 35 | 18 | 21,6 | 13 | | | 1,52 € | | K0706.09X40 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 40 | 23 | 26,6 | 13 | | | 1,39 € | | K0706.09X45 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 45 | 28 | 31,6 | 13 | | | 1,51 € | | K0706.09X50 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 50 | 33 | 36,6 | 13 | | | 1,47 € | | K0706.09X60 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 60 | 41 | 44,6 | 13 | | | 1,94 € | | K0706.11X30 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 30 | 10 | 13,9 | 17 | | | 1,36 € | | K0706.11X35 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 35 | 15 | 18,9 | 17 | | | 1,41 € | | K0706.11X40 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 40 | 20 | 23,9 | 17 | | | 1,27 € | | K0706.11X45 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 45 | 25 | 28,9 | 17 | | | 1,10 € | | K0706.11X50 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 50 | 30 | 33,9 | 17 | | | 1,57 € | | K0706.11X60 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 60 | 38 | 41,9 | 17 | | | 1,57 € | | K0706.11X70 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 70 | 48 | 51,9 | 17 | | | 2,21 € | | K0706.11X80 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 80 | 58 | 61,9 | 17 | | | 2,24 € | | K0706.11X90 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 90 | 68 | 71,9 | 17 | | | 3,16 € | | K0706.11X100 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 100 | 78 | 81,9 | 17 | | | 4,44 € | | K0706.13X35 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 35 | 11,5 | 15,7 | 19 | | | 1,65 € | | K0706.13X40 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 40 | 16,5 | 20,7 | 19 | | | 1,99 € | | K0706.13X45 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 45 | 21,5 | 25,7 | 19 | | | 1,80 € | | K0706.13X50 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 50 | 26,5 | 30,7 | 19 | | | 1,93 € | | K0706.13X60 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 60 | 34,5 | 38,7 | 19 | | | 1,98 € | | K0706.13X70 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 70 | 44,5 | 48,7 | 19 | | | 2,74 € | | K0706.13X80 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 80 | 54,5 | 58,7 | 19 | | | 2,77 € | | K0706.13X90 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 90 | 64,5 | 68,7 | 19 | | | 2,87 € | | K0706.13X100 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 100 | 74,5 | 78,7 | 19 | | | 2,92 € | | K0706.17X40 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 40 | 11,5 | 16 | 24 | | | 3,37 € | | K0706.17X45 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 45 | 16,5 | 21 | 24 | | | 2,34 € | | K0706.17X50 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 50 | 21,5 | 26 | 24 | | | 3,04 € | | K0706.17X60 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 60 | 29,5 | 34 | 24 | | | 3,18 € | | K0706.17X70 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 70 | 39,5 | 44 | 24 | | | 3,08 € | | K0706.17X80 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 80 | 49,5 | 54 | 24 | | | 3,50 € | | K0706.17X90 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 90 | 59,5 | 64 | 24 | | | 4,25 € | | K0706.17X100 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 100 | 69,5 | 74 | 24 | | | 4,75 € | | K0706.21X50 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 50 | 17,5 | 22,7 | 30 | | | 4,77 € | | K0706.21X60 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 60 | 25,5 | 30,7 | 30 | | | 4,76 € | | K0706.21X70 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 70 | 35,5 | 40,7 | 30 | | | 5,08 € | | K0706.21X80 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 80 | 45,5 | 50,7 | 30 | | | 5,43 € | | K0706.21X90 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 90 | 55,5 | 60,7 | 30 | | | 5,80 € | | K0706.21X100 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 100 | 65,5 | 70,7 | 30 | | | 5,42 € | | K0706.21X120 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 120 | 85,5 | 90,7 | 30 | | | 6,45 € | | K0706.25X60 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 60 | 19 | 24,8 | 36 | | | 5,41 € | | K0706.25X70 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 70 | 29 | 34,8 | 36 | | | 6,12 € | | K0706.25X80 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 80 | 39 | 44,8 | 36 | | | 6,38 € | | K0706.25X90 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 90 | 49 | 54,8 | 36 | | | 6,63 € | | K0706.25X100 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 100 | 59 | 64,8 | 36 | | | 7,04 € | | K0706.25X120 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 120 | 79 | 84,8 | 36 | | | 7,50 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|