Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
K0701

Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel třídy pevnosti 10, černá.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0701 Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená 240 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy

Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
DH = 1,5 x DAD1SWCADPřís.CenaObjednat
K0701.05zušlechtěná ocel-M57,52129 na požádání
K0701.06zušlechtěná ocel-M6931410 na požádání
K0701.08zušlechtěná ocel-M8123,51813 na požádání
K0701.10zušlechtěná ocel-M101542216 na požádání
K0701.101zušlechtěná ocel-M101542217 na požádání
K0701.12zušlechtěná ocel-M121842518 na požádání
K0701.121zušlechtěná ocel-M121842519 na požádání
K0701.14zušlechtěná ocel-M14214,52822 na požádání
K0701.16zušlechtěná ocel-M162453124 na požádání
K0701.18zušlechtěná ocel-M182753427 na požádání
K0701.20zušlechtěná ocel-M203063730 na požádání
K0701.22zušlechtěná ocel-M223364034 na požádání
K0701.24zušlechtěná ocel-M243664536 na požádání
K0701.30zušlechtěná ocel-M304585846 na požádání
K0701.36zušlechtěná ocel-M3654106855 na požádání
K0701.806nerezová ocel1.4301M6931410 na požádání
K0701.808nerezová ocel1.4301M8123,51813 na požádání
K0701.810nerezová ocel1.4301M101542216 na požádání
K0701.811nerezová ocel1.4301M101542217 na požádání
K0701.812nerezová ocel1.4301M121842518 na požádání
K0701.8121nerezová ocel1.4301M121842519 na požádání
K0701.816nerezová ocel1.4301M162453124 na požádání
K0701.820nerezová ocel1.4301M203063730 na požádání
K0701.908nerezová ocel1.4401M8123,51813 na požádání
K0701.910nerezová ocel1.4401M101542217 na požádání
K0701.912nerezová ocel1.4401M121842519 na požádání
K0701.916nerezová ocel1.4401M162453124 na požádání
K0701.920nerezová ocel1.4401M203063730 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33