- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0698Šrouby pro T-drážky DIN 787 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kováno, frézované vedení drážky, válcovaný závit. M6–M12 zušlechtěno na 10.9, černý. M14–M36 zušlechtěno na 8.8, černý.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0698.0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | | | 5,12 € | | K0698.0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | | | 5,29 € | | K0698.0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | | | 5,58 € | | K0698.0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | | | 5,58 € | | K0698.0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | | | 5,89 € | | K0698.0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | | | 6,40 € | | K0698.1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | | | 5,63 € | | K0698.1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | | | 6,03 € | | K0698.10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | | | 6,75 € | | K0698.1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 6,47 € | | K0698.1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | | | 6,99 € | | K0698.1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 7,26 € | | K0698.12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 7,99 € | | K0698.12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 7,99 € | | K0698.12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 9,42 € | | K0698.12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 9,71 € | | K0698.1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 6,69 € | | K0698.1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | | | 6,91 € | | K0698.1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 7,26 € | | K0698.14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 7,29 € | | K0698.14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 7,83 € | | K0698.14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 8,44 € | | K0698.14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 9,77 € | | K0698.16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 8,61 € | | K0698.16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 9,03 € | | K0698.161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 9,34 € | | K0698.161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | | | 9,77 € | | K0698.161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 10,79 € | | K0698.162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 12,78 € | | K0698.1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 9,22 € | | K0698.1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 9,47 € | | K0698.16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 9,71 € | | K0698.16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 10,23 € | | K0698.16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 11,35 € | | K0698.16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | | | 12,72 € | | K0698.16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 14,00 € | | K0698.1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 9,22 € | | K0698.1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | | | 9,47 € | | K0698.18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 9,71 € | | K0698.18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 10,27 € | | K0698.18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 11,35 € | | K0698.18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | | | 12,64 € | | K0698.18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 14,19 € | | K0698.2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 12,86 € | | K0698.20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | | | 13,01 € | | K0698.20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 13,86 € | | K0698.20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | | | 15,60 € | | K0698.20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 17,31 € | | K0698.20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | | | 20,83 € | | K0698.20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 22,92 € | | K0698.2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 12,64 € | | K0698.22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | | | 13,15 € | | K0698.22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 14,08 € | | K0698.22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | | | 15,44 € | | K0698.22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 17,31 € | | K0698.22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | | | 20,27 € | | K0698.22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 24,66 € | | K0698.24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 30,58 € | | K0698.24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | | | 33,33 € | | K0698.24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 22,73 € | | K0698.24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | | | 22,73 € | | K0698.24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 31,75 € | | K0698.24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | | | 42,50 € | | K0698.24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 53,75 € | | K0698.28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 18,39 € | | K0698.28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | | | 20,19 € | | K0698.28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 23,14 € | | K0698.28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | | | 25,94 € | | K0698.28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 28,61 € | | K0698.28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | | | 38,15 € | | K0698.28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 43,48 € | | K0698.36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | | | 47,14 € | | K0698.36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | | | 48,58 € | | K0698.36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | | | 57,90 € | | K0698.36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | | | 62,51 € | | K0698.36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | | | 82,35 € | | K0698.36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | | | 99,59 € | | K0698.42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | | | 121,85 € | | K0698.42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | | | 109,92 € | | K0698.42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | | | 180,61 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|