Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Závit válcovaný.
M6–M12 zušlechtěno na 10.9, černý.
M14–M36 zušlechtěno na 8.8, černý.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0697 Závitové šrouby DIN 6379 160 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy

Závitové šrouby DIN 6379

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLB1B2CADPřís.CenaObjednat
K0697.0632M632916 na požádání
K0697.0640M640920 na požádání
K0697.0650M650930 na požádání
K0697.0663M663940 na požádání
K0697.0680M680950 na požádání
K0697.06100M6100963 na požádání
K0697.0840M8401120 na požádání
K0697.0863M8631140 na požádání
K0697.0880M8801150 na požádání
K0697.08100M81001163 na požádání
K0697.08125M81251175 na požádání
K0697.08160M816011100 na požádání
K0697.1050M10501325 na požádání
K0697.1080M10801350 na požádání
K0697.10100M101001375 na požádání
K0697.10125M101251375 na požádání
K0697.10160M1016013100 na požádání
K0697.10200M1020013125 na požádání
K0697.1250M12501525 na požádání
K0697.1263M12631532 na požádání
K0697.1280M12801550 na požádání
K0697.12100M121001563 na požádání
K0697.12125M121251575 na požádání
K0697.12160M1216015100 na požádání
K0697.12200M1220015125 na požádání
K0697.1463M14631732 na požádání
K0697.1480M14801750 na požádání
K0697.14100M141001763 na požádání
K0697.14125M141251775 na požádání
K0697.14160M1416017100 na požádání
K0697.14200M1420017125 na požádání
K0697.14250M1425017160 na požádání
K0697.1663M16631932 na požádání
K0697.1680M16801950 na požádání
K0697.16100M161001963 na požádání
K0697.16125M161251975 na požádání
K0697.16160M1616019100 na požádání
K0697.16200M1620019125 na požádání
K0697.16250M1625019160 na požádání
K0697.16315M1631519180 na požádání
K0697.16350M1635019200 na požádání
K0697.16500M1650020315 na požádání
K0697.1880M18802350 na požádání
K0697.18125M181252375 na požádání
K0697.18160M1816023100 na požádání
K0697.18200M1820023125 na požádání
K0697.18250M1825023150 na požádání
K0697.18315M1831523180 na požádání
K0697.2080M20802732 na požádání
K0697.20125M201252770 na požádání
K0697.20160M2016027100 na požádání
K0697.20200M2020027125 na požádání
K0697.20250M2025027160 na požádání
K0697.20315M2031527200 na požádání
K0697.20400M2040027250 na požádání
K0697.20500M2050027315 na požádání
K0697.22100M221003145 na požádání
K0697.22160M2216031100 na požádání
K0697.22200M2220031125 na požádání
K0697.22250M2225031160 na požádání
K0697.22315M2231531180 na požádání
K0697.22400M2240031250 na požádání
K0697.24100M241003545 na požádání
K0697.24125M241253563 na požádání
K0697.24160M2416035100 na požádání
K0697.24200M2420035125 na požádání
K0697.24250M2425035160 na požádání
K0697.24315M2431535200 na požádání
K0697.24400M2440035250 na požádání
K0697.24500M2450035315 na požádání
K0697.24630M2463035315 na požádání
K0697.27125M271253956 na požádání
K0697.27200M2720039125 na požádání
K0697.27315M2731539200 na požádání
K0697.27400M2740039250 na požádání
K0697.27500M2750039315 na požádání
K0697.30125M301254356 na požádání
K0697.30200M3020043125 na požádání
K0697.30315M3031543200 na požádání
K0697.30500M3050043315 na požádání
K0697.30700M3070043400 na požádání
K0697.301000M30100044400 na požádání
K0697.36160M361605180 na požádání
K0697.36200M3620051125 na požádání
K0697.36250M3625051160 na požádání
K0697.36315M3631551200 na požádání
K0697.36400M3640051250 na požádání
K0697.36500M3650051315 na požádání
K0697.36700M3670051400 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33