Skupiny zboží
Šroubení k měřícím hodinkám o průměru 8
K0629

Šroubení k měřícím hodinkám o průměru 8

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno. Korpus svorek kalený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0629 Šroubení k měřícím hodinkám o průměru 8 246 kB

Výkresy

Šroubení k měřícím hodinkám o průměru 8

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0629.08viz výkres 23,51 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33