- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0612Upínací kroužky dělené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Ocel brynýrována, šroub z oceli 12.9. Nerezová ocel 1.4305 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70. Nerezová ocel 1.4404 bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A4-70. Hliník bez povrchové úpravy, šroub z nerezové oceli A2-70.Upozornění:Drážkované upínací kroužky obepínají hřídel stejnoměrným tlakem. Tím se dosahuje stejnoměrného lícování, které umožnuje vysoké upínací síly, aniž by se poškodila hřídel
Tolerance hřídele by měla pohybovat v rámci h11.
Díky dvoudílnému provedení je možná rychlá montáž bez nutnosti demontáže ostatních dílů.
Upínací kroužky z nerezové oceli A4 jsou na vnějším průměru označeny středicím bodem.Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0612.00401 | ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,01 € | | K0612.00501 | ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,01 € | | K0612.00601 | ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,01 € | | K0612.00801 | ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5,01 € | | K0612.01001 | ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 5,58 € | | K0612.01201 | ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 5,81 € | | K0612.01501 | ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 6,89 € | | K0612.01601 | ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 6,89 € | | K0612.01801 | ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 7,40 € | | K0612.02001 | ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 7,96 € | | K0612.02201 | ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 8,48 € | | K0612.02501 | ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 8,75 € | | K0612.02801 | ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 9,57 € | | K0612.03001 | ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 9,93 € | | K0612.04001 | ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 11,74 € | | K0612.05001 | ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 21,02 € | | K0612.00402 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 7,84 € | | K0612.00502 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 7,84 € | | K0612.00602 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 7,84 € | | K0612.00802 | nerezová ocel | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 8,03 € | | K0612.01002 | nerezová ocel | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,01 € | | K0612.01202 | nerezová ocel | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,37 € | | K0612.01502 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 12,71 € | | K0612.01602 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 12,71 € | | K0612.01802 | nerezová ocel | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 14,31 € | | K0612.02002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 15,21 € | | K0612.02202 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 16,62 € | | K0612.02502 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 17,30 € | | K0612.02802 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 20,50 € | | K0612.03002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 20,75 € | | K0612.04002 | nerezová ocel | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 28,82 € | | K0612.05002 | nerezová ocel | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 63,86 € | | K0612.00404 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9,42 € | | K0612.00504 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9,42 € | | K0612.00604 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9,42 € | | K0612.00804 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 9,64 € | | K0612.01004 | nerezová ocel A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 11,50 € | | K0612.01204 | nerezová ocel A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 11,94 € | | K0612.01504 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 14,62 € | | K0612.01604 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 15,26 € | | K0612.01804 | nerezová ocel A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 17,16 € | | K0612.02004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 18,27 € | | K0612.02204 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 19,94 € | | K0612.02504 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 20,76 € | | K0612.02804 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 23,60 € | | K0612.03004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 23,86 € | | K0612.04004 | nerezová ocel A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 31,72 € | | K0612.05004 | nerezová ocel A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 70,25 € | | K0612.00403 | hliník | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,13 € | | K0612.00503 | hliník | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,13 € | | K0612.00603 | hliník | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,13 € | | K0612.00803 | hliník | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 6,69 € | | K0612.01003 | hliník | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 9,16 € | | K0612.01203 | hliník | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 9,46 € | | K0612.01503 | hliník | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 10,58 € | | K0612.01603 | hliník | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 10,58 € | | K0612.01803 | hliník | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 11,83 € | | K0612.02003 | hliník | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 12,11 € | | K0612.02203 | hliník | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 12,11 € | | K0612.02503 | hliník | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 14,19 € | | K0612.02803 | hliník | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 17,13 € | | K0612.03003 | hliník | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 17,41 € | | K0612.04003 | hliník | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 22,54 € | | K0612.05003 | hliník | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 37,58 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|