Skupiny zboží
Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové
K0407

Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Aretační kroužek ocelový.
Křídlová úchytka termoplast.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Stavěcí kroužek bez povrchové úpravy.
Křídlový úchyt, barva tmavošedá.
Závitový čep, modře pasivovaný.
Odkaz na výkres:
1) proměnný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0407 Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové 183 kB

Výkresy

Aretační kroužky s křídlovou ovládací úchytkou podobné DIN 705, ocelové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BD1D2D3HCADPřís.CenaObjednat
K0407.1006018612M426 1,22 €
K0407.1008018816M427 1,31 €
K0407.101001101020M530 1,45 €
K0407.101201121222M631 1,57 €
K0407.101601121628M633 1,74 €
K0407.102001142032M635 1,98 €
K0407.102501162540M837,5 2,74 €
K0407.103201163250M846 3,96 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33