Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závitové vložky zesílenévnitřní závit s pojistkou
K0402

Závitové vložky zesílené vnitřní závit s pojistkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do závitu nerez.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.
Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
2) Samojistící část vnitřního závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0402 Závitové vložky zesílenévnitřní závit s pojistkou 249 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB
 Montážní návod pro závitové vložky 275 kB

Výkresy

Závitové vložky zesílenévnitřní závit s pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1
Vnitřní
závit
D2
Vnější
závit
L1
Délka
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0402.104M4M8486,98,3M89,55,54K0399.804  na požádání
K0402.105M5M10x1,255108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  na požádání
K0402.106M6M12x1,2561210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  na požádání
K0402.108M8M14x1,571412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  na požádání
K0402.110M10M16x1,581614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  na požádání
K0402.112M12M18x1,591816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  na požádání
K0402.114M14M20x1,5102018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  na požádání
K0402.116M16M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0402.116X15M16x1,5M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  na požádání
K0402.118X15M18x1,5M24x1,5122422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  na požádání
K0402.120M20M30x215302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33