Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do závitu z oceli.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
Přípustné rozměrové odchylky:
Pro uvedené závity platí střední hodnoty tolerance, tzn. 6g pro závit čepu.
Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Plné závitové vložky nacházejí své uplatnění tam, kde je u obrobků vyvrtaný příliš velký závit nebo je-li třeba obnovit nedodržené odstupy vývrtů.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0400 Závitové vložky plné 220 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB
 Montážní návod pro závitové vložky 275 kB

Výkresy

Závitové vložky plné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD2
Vnější
závit
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0400.08M886,98,3M89,55,54K0400.808  na požádání
K0400.10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0400.810  na požádání
K0400.12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0400.812  na požádání
K0400.14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0400.814  na požádání
K0400.16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0400.816  na požádání
K0400.18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0400.818  na požádání
K0400.20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0400.820  na požádání
K0400.22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0400.822  na požádání
K0400.24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0400.824  na požádání
K0400.30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0400.830  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33