Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do závitu ocel nebo nerez.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití, resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny. Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0398 Závitové vložky 208 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB
 Montážní návod pro závitové vložky 275 kB

Výkresy

Závitové vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1
Vnitřní
závit
D2
Vnější
závit
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0398.05ocelM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  na požádání
K0398.06ocelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  na požádání
K0398.08ocelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  na požádání
K0398.08X1ocelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  na požádání
K0398.10ocelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  na požádání
K0398.10X125ocelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  na požádání
K0398.12ocelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  na požádání
K0398.12X125ocelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  na požádání
K0398.105Nerezová ocelM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  na požádání
K0398.106Nerezová ocelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  na požádání
K0398.108Nerezová ocelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  na požádání
K0398.108X1Nerezová ocelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  na požádání
K0398.110Nerezová ocelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  na požádání
K0398.110X125Nerezová ocelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  na požádání
K0398.112Nerezová ocelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  na požádání
K0398.112X125Nerezová ocelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33