Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tlačné prvkyrozšířená norma DIN 6311
K0392

Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel: cementovaná a kalená. Rozpěrný pojistný kroužek z pružinové oceli.
Nerezová ocel: bez povrchové úpravy. Rozpěrný pojistný kroužek z nerezové oceli.
Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro montáž je třeba naklonit tlačný čep co možná nejvíce směrem k otvoru rozpěrného kroužku. Rozpěrný kroužek se dodává smontovaný.Odkaz na výkres:
Provedení S: tlačný prvek s rozpěrným kroužkem
Provedení T: nízká konstrukce, velká upínací plocha s rozpěrným kroužkem

1) Tlačné plochy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0392 Tlačné prvkyrozšířená norma DIN 6311 186 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Tlačné prvkyrozšířená norma DIN 6311

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D4H1H2T1pro závitové kolíky
s tlačnými čepy
DIN 6332
CADPřís.CenaObjednat
K0392.06ocelS124,61072,54M6 na požádání
K0392.08ocelS166,112945M8 na požádání
K0392.10ocelS208,1151156M10 na požádání
K0392.12ocelS258,1181377M12 na požádání
K0392.16ocelS3212,1221577,5M16 na požádání
K0392.20ocelS4015,6281698M20 na požádání
K0392.108ocelT256,112844,5M8 na požádání
K0392.110ocelT328,1181066M10 / M12 na požádání
K0392.116ocelT4012,1221277M16 na požádání
K0392.061nerezová ocelS124,61072,54M6 na požádání
K0392.081nerezová ocelS166,112945M8 na požádání
K0392.101nerezová ocelS208,1151156M10 na požádání
K0392.121nerezová ocelS258,1181377M12 na požádání
K0392.161nerezová ocelS3212,1221577,5M16 na požádání
K0392.201nerezová ocelS4015,6281698M20 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33