Skupiny zboží
Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332
K0390

Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel: Tlačný čep cementovaný a kalený, černý.
Nerezová ocel: bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tlačný čep na závitovém kolíku DIN 6332 je uzpůsoben tak, že je jej možné pro upínání použít jak přímo, tak i ve spojení s opěrným prvkem K0392.Odkaz na výkres:
1) Rozpojovací kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0390 Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332 148 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1L1D2D3LL2L3L5CADPřís.CenaObjednat
K0390.06X30ocelM6304,542462,52,2 1,01 €
K0390.06X35ocelM6354,542962,52,2 1,01 €
K0390.06X40ocelM6404,543462,52,2 1,05 €
K0390.06X50ocelM6504,544462,52,2 1,06 €
K0390.08X35ocelM83565,427,57,533 1,11 €
K0390.08X40ocelM84065,432,57,533 1,05 €
K0390.08X45ocelM84565,437,57,533 1,09 €
K0390.08X50ocelM85065,442,57,533 1,21 €
K0390.08X60ocelM86065,452,57,533 1,33 €
K0390.10X50ocelM105087,24194,53,6 1,40 €
K0390.10X55ocelM105587,24694,53,6 1,41 €
K0390.10X60ocelM106087,25194,53,6 1,44 €
K0390.10X65ocelM106587,25694,53,6 1,52 €
K0390.10X80ocelM108087,27194,53,6 1,67 €
K0390.12X60ocelM126087,250104,54,5 1,83 €
K0390.12X65ocelM126587,255104,54,5 2,13 €
K0390.12X70ocelM127087,260104,54,5 1,99 €
K0390.12X80ocelM128087,270104,54,5 2,05 €
K0390.12X100ocelM1210087,290104,54,5 2,29 €
K0390.14X60ocelM1460109481255 8,25 €
K0390.14X80ocelM1480109681255 8,25 €
K0390.14X100ocelM14100109881255 8,25 €
K0390.16X65ocelM16651211531255,3 2,87 €
K0390.16X70ocelM16701211581255,3 2,98 €
K0390.16X80ocelM16801211681255,3 3,27 €
K0390.16X100ocelM161001211881255,3 3,77 €
K0390.16X125ocelM1612512111131255,3 4,17 €
K0390.20X80ocelM208015,514,466145,55,6 5,20 €
K0390.20X90ocelM209015,514,476145,55,6 6,37 €
K0390.20X100ocelM2010015,514,486145,55,6 6,49 €
K0390.20X125ocelM2012515,514,4111145,55,6 6,59 €
K0390.20X150ocelM2015015,514,4136145,55,6 7,24 €
K0390.061X30nerezová ocelM6304,542462,52,2 1,11 €
K0390.061X35nerezová ocelM6354,542962,52,2 1,11 €
K0390.061X40nerezová ocelM6404,543462,52,2 1,16 €
K0390.061X50nerezová ocelM6504,544462,52,2 1,25 €
K0390.081X35nerezová ocelM83565,427,57,533 1,25 €
K0390.081X40nerezová ocelM84065,432,57,533 1,29 €
K0390.081X45nerezová ocelM84565,437,57,533 1,38 €
K0390.081X50nerezová ocelM85065,442,57,533 1,40 €
K0390.081X60nerezová ocelM86065,452,57,533 1,57 €
K0390.101X50nerezová ocelM105087,24194,53,6 1,82 €
K0390.101X55nerezová ocelM105587,24694,53,6 1,85 €
K0390.101X60nerezová ocelM106087,25194,53,6 1,87 €
K0390.101X65nerezová ocelM106587,25694,53,6 1,98 €
K0390.101X80nerezová ocelM108087,27194,53,6 2,16 €
K0390.121X60nerezová ocelM126087,250104,54,5 2,40 €
K0390.121X65nerezová ocelM126587,255104,54,5 2,41 €
K0390.121X70nerezová ocelM127087,260104,54,5 2,59 €
K0390.121X80nerezová ocelM128087,270104,54,5 2,66 €
K0390.121X100nerezová ocelM1210087,290104,54,5 2,98 €
K0390.141X60nerezová ocelM1460109481255 10,70 €
K0390.141X80nerezová ocelM1480109681255 10,70 €
K0390.141X100nerezová ocelM14100109881255 10,70 €
K0390.161X65nerezová ocelM16651211531255,3 3,74 €
K0390.161X70nerezová ocelM16701211581255,3 3,86 €
K0390.161X80nerezová ocelM16801211681255,3 4,22 €
K0390.161X100nerezová ocelM161001211881255,3 4,92 €
K0390.161X125nerezová ocelM1612512111131255,3 5,42 €
K0390.201X80nerezová ocelM208015,514,466145,55,6 6,77 €
K0390.201X90nerezová ocelM209015,514,476145,55,6 7,49 €
K0390.201X100nerezová ocelM2010015,514,486145,55,6 7,56 €
K0390.201X125nerezová ocelM2012515,514,4111145,55,6 8,58 €
K0390.201X150nerezová ocelM2015015,514,4136145,55,6 9,41 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33