Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:U matic s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0755_LK Matice s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6307 136 kB

Výkresy

Matice s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6307

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1D2D3L1L2L3CADPřís.CenaObjednat
K0755.210volná kolíková rukojeťM10188206080 8,39 €
K0755.212volná kolíková rukojeťM1220102570100 9,41 €
K0755.216volná kolíková rukojeťM1624133585120 12,25 €
K0755.220volná kolíková rukojeťM2030164095140 17,81 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33