Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN 914 / DIN EN ISO 4027
K0797

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN 914 /...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:U M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 činí úhel hrotu 120°.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0797 Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN 914 / DIN EN ISO 4027 182 kB

Výkresy

Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál

D1D2LTSWCADPřís.CenaObjednat
K0797.03X5ocelM3-51,21,5 na požádání
K0797.03X6ocelM3-61,21,5 na požádání
K0797.03X8ocelM3-81,21,5 na požádání
K0797.03X10ocelM3-101,21,5 na požádání
K0797.03X12ocelM3-121,21,5 na požádání
K0797.03X16ocelM3-161,21,5 na požádání
K0797.03X20ocelM3-201,21,5 na požádání
K0797.04X5ocelM4-51,52 na požádání
K0797.04X6ocelM4-61,52 na požádání
K0797.04X8ocelM4-81,52 na požádání
K0797.04X10ocelM4-101,52 na požádání
K0797.04X12ocelM4-121,52 na požádání
K0797.04X16ocelM4-161,52 na požádání
K0797.04X20ocelM4-201,52 na požádání
K0797.04X25ocelM4-251,52 na požádání
K0797.05X5ocelM5-522,5 na požádání
K0797.05X6ocelM5-622,5 na požádání
K0797.05X8ocelM5-822,5 na požádání
K0797.05X10ocelM5-1022,5 na požádání
K0797.05X12ocelM5-1222,5 na požádání
K0797.05X14ocelM5-1422,5 na požádání
K0797.05X16ocelM5-1622,5 na požádání
K0797.05X20ocelM5-2022,5 na požádání
K0797.05X25ocelM5-2522,5 na požádání
K0797.05X30ocelM5-3022,5 na požádání
K0797.06X6ocelM61,5623 na požádání
K0797.06X8ocelM61,5823 na požádání
K0797.06X10ocelM61,51023 na požádání
K0797.06X12ocelM61,51223 na požádání
K0797.06X16ocelM61,51623 na požádání
K0797.06X20ocelM61,52023 na požádání
K0797.06X25ocelM61,52523 na požádání
K0797.06X30ocelM61,53023 na požádání
K0797.06X35ocelM61,53523 na požádání
K0797.06X40ocelM61,54023 na požádání
K0797.06X45ocelM61,54523 na požádání
K0797.08X8ocelM82834 na požádání
K0797.06X50ocelM61,55023 na požádání
K0797.06X60ocelM61,56023 na požádání
K0797.08X10ocelM821034 na požádání
K0797.08X12ocelM821234 na požádání
K0797.08X14ocelM821434 na požádání
K0797.08X16ocelM821634 na požádání
K0797.08X20ocelM822034 na požádání
K0797.08X25ocelM822534 na požádání
K0797.08X30ocelM823034 na požádání
K0797.08X35ocelM823534 na požádání
K0797.08X40ocelM824034 na požádání
K0797.08X45ocelM824534 na požádání
K0797.08X50ocelM825034 na požádání
K0797.08X60ocelM826034 na požádání
K0797.10X10ocelM102,51045 na požádání
K0797.10X12ocelM102,51245 na požádání
K0797.10X16ocelM102,51645 na požádání
K0797.10X20ocelM102,52045 na požádání
K0797.10X25ocelM102,52545 na požádání
K0797.10X30ocelM102,53045 na požádání
K0797.10X35ocelM102,53545 na požádání
K0797.10X40ocelM102,54045 na požádání
K0797.10X45ocelM102,54545 na požádání
K0797.10X50ocelM102,55045 na požádání
K0797.10X60ocelM102,56045 na požádání
K0797.10X70ocelM102,57045 na požádání
K0797.10X80ocelM102,58045 na požádání
K0797.103X5Nerezová ocelM3-51,21,5 na požádání
K0797.103X6Nerezová ocelM3-61,21,5 na požádání
K0797.103X8Nerezová ocelM3-81,21,5 na požádání
K0797.103X10Nerezová ocelM3-101,21,5 na požádání
K0797.103X12Nerezová ocelM3-121,21,5 na požádání
K0797.103X16Nerezová ocelM3-161,21,5 na požádání
K0797.103X20Nerezová ocelM3-201,21,5 na požádání
K0797.104X5Nerezová ocelM4-51,52 na požádání
K0797.104X6Nerezová ocelM4-61,52 na požádání
K0797.104X8Nerezová ocelM4-81,52 na požádání
K0797.104X10Nerezová ocelM4-101,52 na požádání
K0797.104X12Nerezová ocelM4-121,52 na požádání
K0797.104X16Nerezová ocelM4-161,52 na požádání
K0797.104X20Nerezová ocelM4-201,52 na požádání
K0797.104X25Nerezová ocelM4-251,52 na požádání
K0797.105X5Nerezová ocelM5-522,5 na požádání
K0797.105X6Nerezová ocelM5-622,5 na požádání
K0797.105X8Nerezová ocelM5-822,5 na požádání
K0797.105X10Nerezová ocelM5-1022,5 na požádání
K0797.105X12Nerezová ocelM5-1222,5 na požádání
K0797.105X14Nerezová ocelM5-1422,5 na požádání
K0797.105X16Nerezová ocelM5-1622,5 na požádání
K0797.105X20Nerezová ocelM5-2022,5 na požádání
K0797.105X25Nerezová ocelM5-2522,5 na požádání
K0797.105X30Nerezová ocelM5-3022,5 na požádání
K0797.106X6Nerezová ocelM61,5623 na požádání
K0797.106X8Nerezová ocelM61,5823 na požádání
K0797.106X10Nerezová ocelM61,51023 na požádání
K0797.106X12Nerezová ocelM61,51223 na požádání
K0797.106X16Nerezová ocelM61,51623 na požádání
K0797.106X20Nerezová ocelM61,52023 na požádání
K0797.106X25Nerezová ocelM61,52523 na požádání
K0797.106X30Nerezová ocelM61,53023 na požádání
K0797.106X35Nerezová ocelM61,53523 na požádání
K0797.106X40Nerezová ocelM61,54023 na požádání
K0797.106X45Nerezová ocelM61,54523 na požádání
K0797.106X50Nerezová ocelM61,55023 na požádání
K0797.106X60Nerezová ocelM61,56023 na požádání
K0797.108X8Nerezová ocelM82834 na požádání
K0797.108X10Nerezová ocelM821034 na požádání
K0797.108X12Nerezová ocelM821234 na požádání
K0797.108X14Nerezová ocelM821434 na požádání
K0797.108X16Nerezová ocelM821634 na požádání
K0797.108X20Nerezová ocelM822034 na požádání
K0797.108X25Nerezová ocelM822534 na požádání
K0797.108X30Nerezová ocelM823034 na požádání
K0797.108X35Nerezová ocelM823534 na požádání
K0797.108X40Nerezová ocelM824034 na požádání
K0797.108X45Nerezová ocelM824534 na požádání
K0797.108X50Nerezová ocelM825034 na požádání
K0797.108X60Nerezová ocelM826034 na požádání
K0797.110X10Nerezová ocelM102,51045 na požádání
K0797.110X12Nerezová ocelM102,51245 na požádání
K0797.110X16Nerezová ocelM102,51645 na požádání
K0797.110X20Nerezová ocelM102,52045 na požádání
K0797.110X25Nerezová ocelM102,52545 na požádání
K0797.110X30Nerezová ocelM102,53045 na požádání
K0797.110X35Nerezová ocelM102,53545 na požádání
K0797.110X40Nerezová ocelM102,54045 na požádání
K0797.110X45Nerezová ocelM102,54545 na požádání
K0797.110X50Nerezová ocelM102,55045 na požádání
K0797.110X60Nerezová ocelM102,56045 na požádání
K0797.110X70Nerezová ocelM102,57045 na požádání
K0797.110X80Nerezová ocelM102,58045 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33