- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0708_ESZápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0708.104X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.104X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.104X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,40 € | | K0708.104X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,47 € | | K0708.104X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.105X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.105X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.105X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | K0708.105X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,47 € | | K0708.105X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,50 € | | K0708.105X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.106X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,52 € | | K0708.106X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,52 € | | K0708.106X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,54 € | | K0708.106X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,62 € | | K0708.106X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,73 € | | K0708.106X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,87 € | | K0708.106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,90 € | | K0708.106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,52 € | | K0708.108X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,85 € | | K0708.108X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,87 € | | K0708.108X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,73 € | | K0708.108X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,78 € | | K0708.108X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,86 € | | K0708.108X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | K0708.108X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | K0708.108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | K0708.108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,55 € | | K0708.110X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,22 € | | K0708.110X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,95 € | | K0708.110X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | K0708.110X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | K0708.110X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,97 € | | K0708.110X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,10 € | | K0708.110X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,17 € | | K0708.110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,23 € | | K0708.110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,66 € | | K0708.110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,12 € | | K0708.112X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,41 € | | K0708.112X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,34 € | | K0708.112X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,35 € | | K0708.112X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,42 € | | K0708.112X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,52 € | | K0708.112X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,73 € | | K0708.112X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,86 € | | K0708.112X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,04 € | | K0708.112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,95 € | | K0708.112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,95 € | | K0708.116X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,82 € | | K0708.116X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,17 € | | K0708.116X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,78 € | | K0708.116X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,03 € | | K0708.116X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,19 € | | K0708.116X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,84 € | | K0708.116X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,98 € | | K0708.116X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,15 € | | K0708.604X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0708.604X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0708.604X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.604X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,63 € | | K0708.604X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,64 € | | K0708.605X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.605X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.605X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.605X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,63 € | | K0708.605X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,64 € | | K0708.605X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.606X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.606X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.606X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,69 € | | K0708.606X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,79 € | | K0708.606X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,89 € | | K0708.606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,95 € | | K0708.606X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,11 € | | K0708.606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,18 € | | K0708.606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,97 € | | K0708.608X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,08 € | | K0708.608X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,11 € | | K0708.608X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,95 € | | K0708.608X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,02 € | | K0708.608X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,10 € | | K0708.608X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,30 € | | K0708.608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,01 € | | K0708.610X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,58 € | | K0708.610X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,23 € | | K0708.610X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,21 € | | K0708.610X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,21 € | | K0708.610X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,27 € | | K0708.610X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,43 € | | K0708.610X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,51 € | | K0708.610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,61 € | | K0708.610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,17 € | | K0708.610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,76 € | | K0708.612X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,85 € | | K0708.612X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,74 € | | K0708.612X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,76 € | | K0708.612X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,86 € | | K0708.612X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,97 € | | K0708.612X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,26 € | | K0708.612X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,41 € | | K0708.612X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,65 € | | K0708.612X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,84 € | | K0708.612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,84 € | | K0708.616X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,25 € | | K0708.616X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,72 € | | K0708.616X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,50 € | | K0708.616X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,82 € | | K0708.616X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,05 € | | K0708.616X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,90 € | | K0708.616X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,36 € | | K0708.616X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,90 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|