- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1160_STŠrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1160.04X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,37 € | | K1160.04X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,37 € | | K1160.04X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,37 € | | K1160.04X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,42 € | | K1160.04X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,47 € | | K1160.05X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,42 € | | K1160.05X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,42 € | | K1160.05X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,42 € | | K1160.05X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,42 € | | K1160.05X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,47 € | | K1160.05X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,52 € | | K1160.06X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,50 € | | K1160.06X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,50 € | | K1160.06X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,50 € | | K1160.06X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,52 € | | K1160.06X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,52 € | | K1160.06X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,52 € | | K1160.06X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | K1160.06X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,62 € | | K1160.06X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,64 € | | K1160.06X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,67 € | | K1160.06X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,81 € | | K1160.08X10 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,63 € | | K1160.08X12 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,63 € | | K1160.08X16 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,63 € | | K1160.08X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,63 € | | K1160.08X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,67 € | | K1160.08X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,73 € | | K1160.08X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,76 € | | K1160.08X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,78 € | | K1160.08X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,86 € | | K1160.08X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,86 € | | K1160.08X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,92 € | | K1160.08X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,92 € | | K1160.08X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,34 € | | K1160.10X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,86 € | | K1160.10X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,86 € | | K1160.10X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,86 € | | K1160.10X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,92 € | | K1160.10X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,92 € | | K1160.10X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,92 € | | K1160.10X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,92 € | | K1160.10X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,10 € | | K1160.10X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,36 € | | K1160.10X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,54 € | | K1160.10X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,71 € | | K1160.10X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,42 € | | K1160.12X20 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,02 € | | K1160.12X25 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,02 € | | K1160.12X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,02 € | | K1160.12X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,10 € | | K1160.12X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,20 € | | K1160.12X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,34 € | | K1160.12X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,36 € | | K1160.12X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,64 € | | K1160.12X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,88 € | | K1160.12X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,13 € | | K1160.12X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,38 € | | K1160.12X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,63 € | | K1160.12X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,44 € | | K1160.12X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,91 € | | K1160.16X30 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,27 € | | K1160.16X35 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,34 € | | K1160.16X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,46 € | | K1160.16X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,55 € | | K1160.16X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,71 € | | K1160.16X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,22 € | | K1160.16X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,51 € | | K1160.16X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,14 € | | K1160.16X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,40 € | | K1160.16X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,58 € | | K1160.16X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,43 € | | K1160.16X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,93 € | | K1160.20X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 7,98 € | | K1160.20X45 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,09 € | | K1160.20X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,25 € | | K1160.20X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,46 € | | K1160.20X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,99 € | | K1160.20X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,60 € | | K1160.20X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,25 € | | K1160.20X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,96 € | | K1160.20X110 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,76 € | | K1160.20X120 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,12 € | | K1160.404X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | K1160.404X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | K1160.404X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,40 € | | K1160.404X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,43 € | | K1160.404X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0,50 € | | K1160.405X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,43 € | | K1160.405X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,43 € | | K1160.405X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,43 € | | K1160.405X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,43 € | | K1160.405X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,50 € | | K1160.405X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0,54 € | | K1160.406X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,51 € | | K1160.406X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,51 € | | K1160.406X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,51 € | | K1160.406X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | K1160.406X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | K1160.406X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,54 € | | K1160.406X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,55 € | | K1160.406X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,63 € | | K1160.406X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,66 € | | K1160.406X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,69 € | | K1160.406X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,83 € | | K1160.408X10 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,64 € | | K1160.408X12 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,64 € | | K1160.408X16 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,64 € | | K1160.408X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,64 € | | K1160.408X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,69 € | | K1160.408X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,74 € | | K1160.408X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,77 € | | K1160.408X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,79 € | | K1160.408X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,87 € | | K1160.408X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,87 € | | K1160.408X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,94 € | | K1160.408X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,95 € | | K1160.408X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,36 € | | K1160.410X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,88 € | | K1160.410X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,88 € | | K1160.410X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,88 € | | K1160.410X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | K1160.410X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | K1160.410X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | K1160.410X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0,95 € | | K1160.410X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,12 € | | K1160.410X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,40 € | | K1160.410X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,57 € | | K1160.410X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,74 € | | K1160.410X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2,46 € | | K1160.412X20 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,05 € | | K1160.412X25 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,05 € | | K1160.412X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,05 € | | K1160.412X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,12 € | | K1160.412X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,22 € | | K1160.412X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,36 € | | K1160.412X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,39 € | | K1160.412X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,66 € | | K1160.412X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,93 € | | K1160.412X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,17 € | | K1160.412X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,42 € | | K1160.412X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,67 € | | K1160.412X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,48 € | | K1160.412X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3,94 € | | K1160.416X30 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,30 € | | K1160.416X35 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,39 € | | K1160.416X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,50 € | | K1160.416X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,60 € | | K1160.416X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2,74 € | | K1160.416X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,26 € | | K1160.416X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,55 € | | K1160.416X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,20 € | | K1160.416X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,46 € | | K1160.416X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,63 € | | K1160.416X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,49 € | | K1160.416X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,97 € | | K1160.420X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,02 € | | K1160.420X45 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,12 € | | K1160.420X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,31 € | | K1160.420X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8,49 € | | K1160.420X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,03 € | | K1160.420X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9,65 € | | K1160.420X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10,32 € | | K1160.420X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,00 € | | K1160.420X110 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,81 € | | K1160.420X120 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13,18 € | | K1160.306X10 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,69 € | | K1160.306X12 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,69 € | | K1160.306X16 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,69 € | | K1160.306X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,74 € | | K1160.306X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,74 € | | K1160.306X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,74 € | | K1160.306X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,75 € | | K1160.306X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0,88 € | | K1160.308X16 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,90 € | | K1160.308X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0,90 € | | K1160.308X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,00 € | | K1160.308X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,05 € | | K1160.308X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,08 € | | K1160.308X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,20 € | | K1160.308X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,20 € | | K1160.308X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1,30 € | | K1160.310X20 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,20 € | | K1160.310X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,20 € | | K1160.310X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | K1160.310X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | K1160.310X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | K1160.310X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,30 € | | K1160.310X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1,55 € | | K1160.312X25 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,43 € | | K1160.312X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,55 € | | K1160.312X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,87 € | | K1160.312X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1,91 € | | K1160.312X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2,28 € | | K1160.316X30 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,18 € | | K1160.316X35 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,30 € | | K1160.316X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,45 € | | K1160.316X45 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,56 € | | K1160.316X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,52 € | | K1160.316X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3,80 € | | K1160.316X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4,91 € | | K1160.316X80 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5,79 € | | K1160.320X40 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,19 € | | K1160.320X50 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,56 € | | K1160.320X60 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11,85 € | | K1160.320X70 | ocel | 10.9 | bez povrchové úpravy (černá) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12,58 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|